Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: XUYFVPTL61 Schneider Electric

Vis alle OsiSense XU

OsiSense XU - XUYFVPTL61

Optic fiber

Billede af: XUYFVPTL61 Schneider Electric
Vis alle OsiSense XU
OsiSense XU - XUYFVPTL61
Optic fiber

Glasfiber diff, vinkel 200mm 0,6m 250°C

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7524818865
  • EAN-nr
    3389119007849
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    produktsortiment
    OsiSense XU
    følernavn
    XUY
    følerudførelse
    Fiber design
    sheath type
    Høj temperatur
    [Sn] nominal sensing distance
    80 mm XUYAFV
    endemontage type
    Side med nikkel belagt kobber, M4 x 0.7
    Produktinformationer
    elektronisk følertype
    Photo-elektrisk sensor
    optic fiber material
    50 µ glass
    sheath material
    Flexible stainless steel
    aftastningssystem
    Diffuse
    lyslederlængde
    0.6 m
    minimum bøjningsradius
    30 mm
    montage af hoved
    M4 x 0.7
    Vægt
    0.056 kg
    Miljø
    anbefalede temperatur ved drift
    -25...200 °C
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.