Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: XUYPLCO946S Schneider Electric

Vis alle OsiSense XU

OsiSense XU - XUYPLCO946S

Legacy Products

Billede af: XUYPLCO946S Schneider Electric
Vis alle OsiSense XU
OsiSense XU - XUYPLCO946S
Legacy Products

Foto aft,13x30x78 dif,4,5cm PNP/NPN M8

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7524819039
  • EAN-nr
    3389119009942
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    produktsortiment
    OsiSense XU
    navn på serierne
    Application
    elektronisk følertype
    Photo-elektrisk sensor
    specific application of photoelectric detector
    Control of presence of parts in container
    Detection of opaque or transparent parts
    Position or presence control of parts on assembling or conditioning machine
    følernavn
    XUY
    følerudførelse
    Compact
    materiale
    Kunststof
    aftastningssystem
    Diffuse
    stråling
    Infrarød
    [Sn] nominal sensing distance
    0...45 cm
    digital udgangstype
    PNP/NPN
    elektrisk tilslutning
    4 pins M8 hanstik
    [Us] nominel forsyningsspænding
    12...24 V DC med reverse polarity beskyttelse
    koblingsevne i mA
    100 mA til overload and short-circuit protection
    Strømforbrug
    < 40 mA (ingen belastning)
    Produktinformationer
    kasplingsmateriale
    Polycarbonate strong housing
    pulsfrekvens
    8 kHz
    signaltype
    Side
    wiring technique
    4-leder
    type of output signal
    Separat
    udgangstype
    Solid state
    klipsbar indgang
    Breaking test (transmitter)
    tilgangskreds
    DC
    forsyningsspændingsgrænser
    10...30 V DC
    frekens
    <= 1 kHz
    spændingsfald
    < 1 V ved 10 mA (closed state)
    < 2 V ved 100 mA (closed state)
    tidsforsinkelsesområde
    0...5 s
    forsinket svar
    < 500 µs
    forsinkelsesgentagelse
    < 500 µs
    opsætning
    Følsomhedsjustering med teach mode
    dybde
    13 mm
    længde
    78 mm
    bredde
    30 mm
    Miljø
    productcertificeringer
    CE
    cULus
    anbefalede temperatur ved drift
    0...60 °C
    optimal temperatur til opbevaring
    -20...80 °C
    immunitet over for omgivende lys
    <= 10000 lux med glødelampe
    <= 20000 lux med natural light
    IP kapslingsklasse
    IP65 i henhold til IEC 60529
    Bæredygtighed
    RoHS (datokode: YYWW)
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • English
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Certifikat
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Instruktionsark
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 28-09-16
    Størrelse 1 MB
    Overensstemmelseserklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 17-07-18
    Størrelse 524.6 KB
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.