Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: XUZCR0201CR Schneider Electric

Vis alle OsiSense XU

OsiSense XU - XUZCR0201CR

Cable gland plate 1 entry

Billede af: XUZCR0201CR Schneider Electric
Vis alle OsiSense XU
OsiSense XU - XUZCR0201CR
Cable gland plate 1 entry

REFLECTOR CHIMICAL RESISTANCE 20 X 20

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7524697523
  • EAN-nr
    3389119079327
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    produktsortiment
    OsiSense XU
    Tilbehør/reservedele kategori
    Sensor tilbehør
    Tilbehør/reservedele type
    Reflektor
    Tilbehør/reservedele anvendelse
    Standard reflex photo-electric sensor
    udformning af reflektor
    Rektangulær
    salg pr udelelig antal
    1
    Produktinformationer
    accessory dimension
    20 x 20 mm
    tykkelse
    3 mm
    bredde
    20 mm
    længde
    32 mm
    Vægt
    0.004 kg
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.