Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: XVBC4M7 Schneider Electric

Vis alle Harmony XVB

Harmony XVB - XVBC4M7

Signalenheder

Billede af: XVBC4M7 Schneider Electric
Vis alle Harmony XVB
Harmony XVB - XVBC4M7
Signalenheder

Lysenhed blink 48-230VAC klar

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7548001580
  • EAN-nr
    3389110845228
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    produktsortiment
    Harmony XVB Universal
    Produkttype
    Indikator bank
    signallys eller indikatorbank enhedstype
    Lysenhed
    signaltype
    Blinkende
    montagediameter
    70 mm
    type nr.
    XVBC
    materiale
    Polycarbonate
    lyskilde
    Klar lampe ikke inkl.
    lampetype
    Incandescent med BA 15d base
    Protected LED
    [Us] nominel forsyningsspænding
    48...230 V AC
    Produktinformationer
    sammenbygningenstype
    Kundesamling, op til 5 enheder
    effekttab i W
    <= 7 W
    tilslutningsklemmer
    Skrueklemrække : <= 1 x 1.5 mm² med kabel ende
    [Ui] Isolationsspænding
    250 V i henhold til IEC 60947-1
    nominel spændinggrænse
    0.85...1.1 Un i henhold til IEC 60947-5-1
    [Uimp] impulsmodstandsspænding
    4 kV i henhold til IEC 60947-1
    blinkfrekvens
    1 Hz
    bredde
    70 mm
    højde
    63 mm
    dybde
    70 mm
    Vægt
    0,16 kg
    Miljø
    forureningsgrad
    2
    productcertificeringer
    CCC
    CSA C22-2 No 14
    GOST
    UL 508
    standarder
    EN/IEC 60947-5-1
    beskyttelsesbehandling
    TC
    optimal temperatur til opbevaring
    -40...70 °C
    temperatur ved drift
    -25...50 °C, med incandescent
    -25...50 °C, med LED
    klasse af beskyttelse against electric shock
    Klasse I på support tube i henhold til IEC 61140
    Klasse II på baseenhed i henhold til IEC 61140
    IP kapslingsklasse
    IP65 på fastgørelse base XVBZ0. i henhold til IEC 60529
    IP66 på baseenhed i henhold til IEC 60529
    NEMA kapslingsklasse
    NEMA 4X indendørs i henhold til UL 508
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • English
    Certifikat
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 21-11-18
    Størrelse 1.7 MB
    Dato 21-11-18
    Størrelse 1.4 MB
    Dato 21-11-18
    Størrelse 673.7 KB
    Dato 21-11-18
    Størrelse 83.4 KB
    Dato 21-11-18
    Størrelse 31 KB
    Instruktionsark
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 12-09-17
    Størrelse 1 MB
    Overensstemmelseserklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 21-11-18
    Størrelse 467.4 KB
    Produktmiljøprofil
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 18-10-12
    Størrelse 1.3 MB
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.