Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: XVBZ02A Schneider Electric

Vis alle Harmony XVB

Harmony XVB - XVBZ02A

Tilbehør

Billede af: XVBZ02A Schneider Electric
Vis alle Harmony XVB
Harmony XVB - XVBZ02A
Tilbehør

Fod Ø25 med 80 mm aluminiumsrør blank

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7548100821
  • EAN-nr
    3389110673524
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    produktsortiment
    Harmony XVB
    Tilbehør/reservedele betegnelse
    Fikse base
    Tilbehør/reservedele kategori
    Fastgørelsestilbehør
    Tilbehør/reservedele anvendelse
    Beacons og indikator banks Ø 70 mm
    Produktinformationer
    Tilbehør/reservedele type
    Fikse base
    Kompatibilitet
    XVBC.
    XVBL.
    sætsammensætning
    Sort plastik fastgørelse plade
    Ø 25 mm aluminium support tube
    højde under baseenhed
    80 mm
    Farve
    Aluminium
    Vægt
    0.11 kg
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • English
    Produktmiljøprofil
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 18-10-12
    Størrelse 1.3 MB
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.