Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Lysdiode Ø8 IP40 med LED 24V DC gul

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7590003523
  • EAN-nr
    3389110651102
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    produktsortiment
    Harmony XVL
    Produkttype
    LED pilot lys med sort bezel
    type nr.
    XVL
    montagediameter
    8 mm
    lyskilde
    Protruding LED
    light block colour
    Gul
    beskyttelsestype
    Integral ballast resistor
    Built-i ved diode
    [Us] forsyningsspænding
    24 V
    IP kapslingsklasse
    IP40 i henhold til IEC 60529
    IP40 i henhold til NF C 20-010
    Produktinformationer
    Forsyningstype
    DC
    tilslutningsklemmer
    Tag til Faston konnektorer : 2.8 x 0.5 mm
    Tag til soldering konnektorer
    Strømforbrug
    18 mA
    [Ui] Isolationsspænding
    50 V i henhold til IEC 60947-1
    lampelevetid
    >= 100000 h
    nominel spænding limit
    0.8...1.1 Un
    klemmenavn ISO n°1
    (X1-X2)PL
    højde
    12 mm
    bredde
    12 mm
    dybde
    34 mm
    Vægt
    0.003 kg
    Miljø
    productcertificeringer
    CSA
    UL
    beskyttelsesbehandling
    TC
    anbefalede temperatur ved drift
    -25...70 °C
    optimal temperatur til opbevaring
    -40...70 °C
    overspændingskategori
    Klasse 3 i henhold til IEC 60536
    Klasse 3 i henhold til NF C 20-030
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    På lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • English
    Certifikat
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Version 1.0)
    XVL Pilot lights (Version 1.0)
    Dato 29-10-18
    Størrelse 74.9 KB
    XVLA LED Pilot lights (Version 1.0)
    Dato 29-10-18
    Størrelse 89 KB
    XVL Pilot lights (Version 1.0)
    Dato 29-10-18
    Størrelse 315 B
    Miljøprofil for produkt
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    XVLA... LED Pilot light (diam. 8 or diam.12 mm), Product Environmental Profile (Version 1.0)
    Overensstemmelseserklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    XVLA LED Pilot lights (Version 1.0)
    Dato 14-11-18
    Størrelse 398.1 KB
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.