Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: XVLA325 Schneider Electric

Vis alle Harmony XVL

Harmony XVL - XVLA325

LED pilotlys

Billede af: XVLA325 Schneider Electric
Vis alle Harmony XVL
Harmony XVL - XVLA325
LED pilotlys

Lysdiode IP40/65 Ø12 12V DC gul

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7590005123
  • EAN-nr
    3389110651645
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    produktsortiment
    Harmony XVL
    Produkttype
    LED pilot lys med integral lens cap
    type nr.
    XVL
    montagediameter
    12 mm
    lyskilde
    Afdækket LED
    light block colour
    Gul
    beskyttelsestype
    Integral ballast resistor
    Built-i ved diode
    [Us] forsyningsspænding
    12 V
    IP kapslingsklasse
    IP40 i henhold til IEC 60529
    IP40 i henhold til NF C 20-010
    IP65 (med forsegling XVLZ912) i henhold til IEC 60529
    IP65 (med forsegling XVLZ912) i henhold til NF C 20-010
    Produktinformationer
    tilgangskreds
    DC
    tilslutningsklemmer
    Threaded konnektor: fastgørelseskapacitet 1 x 0.2...1 x 1.5 mm²
    Strømforbrug
    18 mA
    [Ui] Isolationsspænding
    50 V i henhold til IEC 60947-1
    lampelevetid
    >= 100000 h
    nominel spænding limit
    0.8...1.1 Un
    klemmenavn ISO n°1
    (X1-X2)PL
    højde
    16 mm
    bredde
    16 mm
    dybde
    51 mm
    Vægt
    0.007 kg
    Miljø
    productcertificeringer
    CSA
    UL
    beskyttelsesbehandling
    TC
    anbefalede temperatur ved drift
    -25...70 °C
    optimal temperatur til opbevaring
    -40...70 °C
    overspændingskategori
    Klasse 3 i henhold til IEC 60536
    Klasse 3 i henhold til NF C 20-030
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • English
    Certifikat
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 29-10-18
    Størrelse 74.9 KB
    Dato 21-11-18
    Størrelse 673.7 KB
    Dato 29-10-18
    Størrelse 89 KB
    Dato 29-10-18
    Størrelse 315 B
    Overensstemmelseserklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 14-11-18
    Størrelse 398.1 KB
    Produktmiljøprofil
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 26-08-16
    Størrelse 530.7 KB
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.