Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: XVMB2RWSB Schneider Electric

Vis alle Harmony XVM

Harmony XVM - XVMB2RWSB

Komplet lysenhed

Billede af: XVMB2RWSB Schneider Electric
Vis alle Harmony XVM
Harmony XVM - XVMB2RWSB
Komplet lysenhed

Lystårn Ø45 24V rød blink

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7548200417
  • EAN-nr
    3389119052924
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    produktsortiment
    Harmony XVM
    Produkttype
    Pre-assembled og pre-kabeld beacon
    signallys eller indikatorbank enhedstype
    1 oplyst enhed
    type nr.
    XVM
    lyskilde
    Rød supr. bright LED med BA 15d base konstant signalering
    lys blok color
    Red
    [Us] forsyningsspænding
    24 V AC/DC
    indikator bank base type
    Base uden buzzer
    montage
    Vandret
    Produktinformationer
    sætsammensætning
    Baseenhed
    Dæksel
    Plastik fastgørelse plade
    montagediameter
    45 mm
    tilslutningsklemmer
    Flyvende tab : 1 x 0.325 mm² AWG 22
    mærkning
    CE
    montagevejledning
    Base
    overbelastningsbeskyttelse
    0.2 A
    [Ui] Isolationsspænding
    250 V i henhold til IEC 60947-1
    nominel spændinggrænse
    0.85...1.1 Un i henhold til IEC 60947-5-1
    Strømforbrug
    18 mA til base enhed
    20 mA til flash discharge tube enhed
    [Uimp] impulsmodstandsspænding
    4 kV i henhold til IEC 60947-1
    blinkfrekvens
    0.8 Hz
    grundfrekvens
    4 kHz
    Vægt
    0.143 kg
    Miljø
    IP kapslingsklasse
    IP54 i horisontal position i henhold til IEC 60529
    productcertificeringer
    CCC
    standarder
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    optimal temperatur til opbevaring
    -25...70 °C
    anbefalede temperatur ved drift
    -10...50 °C
    overspændingskategori
    Klasse II i henhold til IEC 61140
    Klasse II i henhold til IEC 60947-1
    Klasse II i henhold til IEC 60947-5-1
    beskyttelsesbehandling
    TC
    støjgrænse
    0...80 dB til 1 m
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Tilgængelig
    Produktets levetid
    Skal afleveres på genbrugsplads
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • Dansk
    • English
    CAD
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Certifikat
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 21-11-18
    Størrelse 1.5 MB
    Dato 21-11-18
    Størrelse 673.7 KB
    Instruktionsark
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 12-09-17
    Størrelse 379.8 KB
    Overensstemmelseserklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 21-11-18
    Størrelse 464.4 KB
    REACh Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 10-01-19
    Størrelse 0
    EU RoHS Declaration
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 10-01-19
    Størrelse 0
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.