Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: XY2AU1 Schneider Electric

Vis alle Preventa XY2 AU

Preventa XY2 AU - XY2AU1

Produkter

Billede af: XY2AU1 Schneider Electric
Vis alle Preventa XY2 AU
Preventa XY2 AU - XY2AU1
Produkter

Trepositionshåndtag dobbelt isoleret 2N/O+1N/C

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7517148649
  • EAN-nr
    3389110971644
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    produktsortiment
    Preventa XY2
    Produkttype
    Enabling switch
    type nr.
    XY2AU
    Kapslingstype
    Dobbel insulated
    Produktinformationer
    kontaktype og sammensætning
    2 NO + 1 NC
    oplsyning om operatørplacering
    3 stillinger
    kasplingsmateriale
    PA66
    tilslutningsklemmer
    Terminal blok : 1 x 0.34...1 x 1.5 mm²
    mekanisk holdbarhed
    1000000 kredsløb
    kabelindgang
    1 indgang, 7...13 mm
    kontaktkodebetegnelse
    C300 med AC-15 anvendelseskategori ved 125 V, 0.75 A AC spænding i henhold til IEC 60947-5-1 appendix A
    C300 med AC-15 anvendelseskategori ved 250 V, 1.5 A AC spænding i henhold til IEC 60947-5-1 appendix A
    R300 med DC-13 anvendelseskategori ved 125 V, 0.22 A DC strøm i henhold til IEC 60947-5-1 appendix A
    R300 med DC-13 anvendelseskategori ved 250 V, 0.1 A DC strøm i henhold til IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] conventional indbygget termisk strøm
    5 A
    [Ui] Isolationsspænding
    250 V inside (forureningsgrad: 2)passer til IEC 60947-1
    250 V outside (forureningsgrad: 3)passer til IEC 60947-1
    [Uimp] impulsmodstandsspænding
    2.5 kVpasser til EN 60947-1
    positiv brydning
    Med i henhold til IEC 60947-5-1 appendix K
    kontakts operation
    Slow-break
    drivkraft
    12 N
    50 N
    kortslutningsbeskyttelse
    4 A sikringsbeskyttelse ved slæde sikring type gG
    Vægt
    0.31 kg
    Miljø
    standarder
    CULus 508
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    beskyttelsesbehandling
    TC
    anbefalede temperatur ved drift
    -10...60 °C
    optimal temperatur til opbevaring
    -40...70 °C
    vibrationsmodstand
    6 gn (f = 5...55 Hz)passer til IEC 60068-2-6
    chokmodstand
    10 gn til 11 ms i henhold til IEC 60068-2-27
    klasse af beskyttelse against electric shock
    Klasse II i henhold til EN/IEC 61140
    IP kapslingsklasse
    IP66 i henhold til IEC 60529
    IP kapslingsklasse
    IK06 i henhold til EN 50102
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • English
    Catalogue
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 02-02-17
    Størrelse 1 MB
    Certifikat
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 29-10-18
    Størrelse 300 B
    Dato 29-10-18
    Størrelse 322 B
    Instruktionsark
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 09-01-15
    Størrelse 1.8 MB
    Overensstemmelseserklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 30-10-18
    Størrelse 458.7 KB
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.