Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: XZCRV2611V3Z2 Schneider Electric

Vis alle OsiSense XZ

OsiSense XZ - XZCRV2611V3Z2

Jumperkabler

Billede af: XZCRV2611V3Z2 Schneider Electric
Vis alle OsiSense XZ
OsiSense XZ - XZCRV2611V3Z2
Jumperkabler

jumper cable XZ - male straight M8 4 pin - female straight M12 4 pin - PVC 2m

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    4307046
  • EAN-nr
    3389119621724
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    Tilbehør/reservedele kategori
    Kablingstilbehør
    Tilbehør/reservedele type
    Jumper kabel
    Produktinformationer
    jumper cable end 1
    M8 male, :4 pins (lige), fastgørelse: skruet på
    jumper cable end 2
    M12 female, :4 pins (lige), fastgørelse: skruet på
    flangemateriale
    Metal
    kabelsammensætning
    5 x 0.25 mm²
    kabellængde
    2 m
    wire insulation material
    PVC
    udvendig kabeldiameter
    5.2 mm
    [Ue] Nominel driftsspænding
    250 V AC
    300 V DC
    [In] mærkestrøm
    3 A
    isolationsmodstand
    >= 1000 MOhm
    modstand mellem terminaler
    <= 5000 mOhm
    Vægt
    0.1 kg
    Miljø
    IP kapslingsklasse
    IP67
    IP65
    productcertificeringer
    cULus
    temperatur ved drift
    -25...80 °C (statisk)
    optimal temperatur til opbevaring
    -25...80 °C
    Salgsinformation
    lagerkode
    På lager
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.