Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: ZA2BG2 Schneider Electric

Vis alle Harmony XAC

Harmony XAC - ZA2BG2

Tomme hængetryk

Billede af: ZA2BG2 Schneider Electric
Vis alle Harmony XAC
Harmony XAC - ZA2BG2
Tomme hængetryk

NØGLEGREB 2 STILLINGER FASTE

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7517111906
  • EAN-nr
    3389110648621
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    produktsortiment
    Harmony XAC
    Produkttype
    Kontakt
    type nr.
    ZA2
    Kompatibilitet
    XACA
    Produktinformationer
    mærkning
    Umærket
    cap/operator eller lens farve
    Black
    montagested
    Front of enclosure
    Base of enclosure
    salg pr udelelig antal
    1
    Vægt
    0.042 kg
    Miljø
    standarder
    EN/IEC 60204-32
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    anbefalede temperatur ved drift
    -25...70 °C
    optimal temperatur til opbevaring
    -40...70 °C
    vibrationsmodstand
    15 gn (f = 10...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
    chokmodstand
    100 gn i henhold til IEC 60068-2-27
    overspændingskategori
    Klasse II i henhold til IEC 61140
    IP kapslingsklasse
    IP65 i henhold til IEC 60529
    IP kapslingsklasse
    IK08 i henhold til EN 50102
    Salgsinformation
    lagerkode
    På lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • English
    Certifikat
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 26-10-18
    Størrelse 2.2 MB
    Dato 29-10-18
    Størrelse 102 KB
    Dato 26-10-18
    Størrelse 300 B
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.