Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: ZA2BP5 Schneider Electric

Vis alle Harmony XAC

Harmony XAC - ZA2BP5

Tomme hængetryk

Billede af: ZA2BP5 Schneider Electric
Vis alle Harmony XAC
Harmony XAC - ZA2BP5
Tomme hængetryk

TRYK MED GUMMIKAPPE GUL

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7517111401
  • EAN-nr
    3389110591675
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    produktsortiment
    Harmony XAC
    Produkttype
    Hoved for trykknap
    type nr.
    XACA
    Produktinformationer
    mærkning
    Umærket
    yderligere operatøroplysning
    Kappe
    cap/operator eller lens farve
    Gul
    Kompatibilitet
    XACA..
    montagested
    Front of enclosure
    salg pr udelelig antal
    1
    standarder
    EN/IEC 60204-32
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    anbefalede temperatur ved drift
    -25...70 °C
    optimal temperatur til opbevaring
    -40...70 °C
    vibrationsmodstand
    15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
    chokmodstand
    100 gn IEC 60068-2-27
    overspændingskategori
    Klasse II IEC 61140
    IP kapslingsklasse
    IP65 IEC 60529
    IP kapslingsklasse
    IK08 EN 50102
    Vægt
    0,025 kg
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • English
    Certifikat
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 26-10-18
    Størrelse 2.2 MB
    Dato 29-10-18
    Størrelse 102 KB
    Dato 26-10-18
    Størrelse 300 B
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.