Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: ZA2BV03 Schneider Electric

Vis alle Harmony XAC

Harmony XAC - ZA2BV03

Tomme hængetryk

Billede af: ZA2BV03 Schneider Electric
Vis alle Harmony XAC
Harmony XAC - ZA2BV03
Tomme hængetryk

Lampehoved Ø22 grøn

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7517112206
  • EAN-nr
    3389110645361
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    produktsortiment
    Harmony
    Produkttype
    Head til pilot lys
    produktspecifik applikation
    Til glødelampe
    cap/operator eller lens farve
    Grøn
    Produktinformationer
    mekanisk holdbarhed
    1000000 kredsløb
    Vægt
    0.015 kg
    Miljø
    standarder
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    beskyttelsesbehandling
    TH
    anbefalede temperatur ved drift
    -25...55 °C
    optimal temperatur til opbevaring
    -40...70 °C
    vibrationsmodstand
    15 gn (10...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
    chokmodstand
    100 gn i henhold til IEC 60068-2-27
    klasse af beskyttelse against electric shock
    Klasse II i henhold til IEC 61140
    overspændingskategori
    Klasse II i henhold til IEC 61140
    IP kapslingsklasse
    IP65 i henhold til IEC 60529
    IP kapslingsklasse
    IK08 i henhold til EN 50102
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    På lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • English
    Certifikat
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 26-10-18
    Størrelse 2.2 MB
    Dato 29-10-18
    Størrelse 102 KB
    Dato 26-10-18
    Størrelse 300 B
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.