Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: ZA2VA05 Schneider Electric

Vis alle Harmony XB5

Harmony XB5 - ZA2VA05

Separate hoveder

Billede af: ZA2VA05 Schneider Electric
Vis alle Harmony XB5
Harmony XB5 - ZA2VA05
Separate hoveder

Hoved til digitalt display Ø22 gul

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7517652931
  • EAN-nr
    3389110648959
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    produktsortiment
    Harmony
    Produkttype
    Digital display hoved
    montagediameter
    22 mm
    cap/operator eller lens farve
    Gul
    [Us] forsyningsspænding
    24 V DC
    Produktinformationer
    displaytype
    7 segments LED + decimal point
    forsyningsspændingsgrænser
    13...30 V
    Vægt
    0,02 kg
    Miljø
    productcertificeringer
    CSA
    UL
    anbefalede temperatur ved drift
    -25...70 °C
    optimal temperatur til opbevaring
    -40...85 °C
    vibrationsmodstand
    10 gn (f = 10...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
    chokmodstand
    180 gn i henhold til IEC 60068-2-27
    klasse af beskyttelse against electric shock
    Klasse II i henhold til NF C 20-030
    IP kapslingsklasse
    IP65 i henhold til IEC 60529
    IP65 i henhold til NF C 20-010
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • English
    Certifikat
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Instruktionsark
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 15-01-15
    Størrelse 73.4 KB
    Overensstemmelseserklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.