Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: ZA2VA12 Schneider Electric

Vis alle Harmony XB5

Harmony XB5 - ZA2VA12

Separate hoveder

Billede af: ZA2VA12 Schneider Electric
Vis alle Harmony XB5
Harmony XB5 - ZA2VA12
Separate hoveder

Krop til digital display Ø22 BCD + latch

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7517653053
  • EAN-nr
    3389110648973
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    produktsortiment
    Harmony
    Produkttype
    Digital display krop
    [Us] nominel forsyningsspænding
    24 V DC
    tilslutningsklemmer
    Skrue stik : 0.5 x 2.5 mm²
    Produktinformationer
    montagevejledning
    Panel
    montering af enhed
    Fixing hole: Ø 22.3 mm
    electronisk afkodning
    BCD + Latch
    forsyningsspændingsgrænser
    13...30 V
    Strømforbrug
    <= 36 mAved 30 V
    <= 40 mAved 24 V
    beskyttelsestype
    Reverse polarity beskyttelse
    logisk indgang
    Positiv
    spændingstilstand 0 garanteret
    -30...5 V
    spændingstilstand 1 garanteret
    13...30 V
    current state 0 guaranteed
    <= 1.4 mA
    current state 1 guaranteed
    4...9.5 mA
    Miljø
    productcertificeringer
    CSA
    UL
    anbefalede temperatur ved drift
    -25...70 °C
    optimal temperatur til opbevaring
    -40...85 °C
    vibrationsmodstand
    10 gn (f = 10...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
    chokmodstand
    180 gn til 11 ms i henhold til IEC 60068-2-27
    klasse af beskyttelse against electric shock
    Klasse II i henhold til NF C 20-030
    Klasse II i henhold til IEC 60536
    IP kapslingsklasse
    IP65 i henhold til IEC 60529
    IP65 i henhold til NF C 20-010
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    På lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • English
    Certifikat
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Instruktionsark
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 15-01-15
    Størrelse 73.4 KB
    Overensstemmelseserklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.