Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: ZALVM1 Schneider Electric

Vis alle Harmony XALD, XALK

Harmony XALD, XALK - ZALVM1

Elektriske funktioner

Billede af: ZALVM1 Schneider Electric
Vis alle Harmony XALD, XALK
Harmony XALD, XALK - ZALVM1
Elektriske funktioner

Blokke med LED til 230...240V Ø22 skrueterminal hvid

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7517900557
  • EAN-nr
    3389110115215
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    produktsortiment
    Harmony XAL
    Produkttype
    Lysblok
    enhedens korte navn
    ZALV
    anvendes til
    For XB5 Ø 22 mm control and signalling units
    montering af blok
    Front montage
    salg pr udelelig antal
    5
    lyskilde farve
    Hvid
    [Us] nominel forsyningsspænding
    230...240 V AC
    Produktinformationer
    sammenbygningenstype
    For customer assembly
    Vægt
    0.015 kg
    tilslutningsklemmer
    Skrue klemmer : <= 2 x 1.5 mm² med kabel ende i henhold til EN/IEC 60947-1
    Skrue klemmer : >= 1 x 0.22 mm² uden kabel ende i henhold til EN/IEC 60947-1
    tilspændingsmoment
    0.8...1.2 N.m i henhold til EN 60947-1
    form på skruehoved
    Kryds, Philips no 1
    Kryds, Pozidriv No 1
    Slidset, flad Ø4 mm
    Slidset, flad Ø 5.5 mm
    [Ui] Isolationsspænding
    250 V (forureningsgrad: 3) i henhold til EN/IEC 60947-1
    [Uimp] impulsmodstandsspænding
    4 kV i henhold til EN/IEC 60947-1
    signaltype
    Konstant
    lyskilde
    Integreret og beskyttet LED
    forsyningsspændingsgrænser
    195...264 V AC
    Strømforbrug
    14 mA
    levetid
    100000 h ved nominel spænding og 25 °C
    stødholdbarhed
    1 kV i henhold til IEC 61000-5-1
    lampekrop
    Integral LED
    signallampeforsyning
    Direkte
    elektrisk composition kode
    MR1
    PR1
    Miljø
    beskyttelsesbehandling
    TH
    optimal temperatur til opbevaring
    -40...70 °C
    anbefalede temperatur ved drift
    -40...70 °C
    IP kapslingsklasse
    IP20 i henhold til IEC 60529
    standarder
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    productcertificeringer
    CSA
    UL listed
    vibrationsmodstand
    5 gn (12...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
    chokmodstand
    30 gn (varighed = 18 ms) til half sine wave acceleration i henhold til EN/IEC 60068-2-27
    50 gn (varighed = 11 ms) til half sine wave acceleration i henhold til EN/IEC 60068-2-27
    modstand mod hurtige transienter
    2 kV i henhold til IEC 61000-4-4
    resistance to electromagnetic fields
    10 V/m i henhold til IEC 61000-4-3
    resistance to electrostatic discharge
    6 kV på kontakt (på metal dele) i henhold til IEC 61000-4-2
    8 kV i fri air (i insulating dele) i henhold til IEC 61000-4-2
    elektromagnetisk stråling
    Klasse B i henhold til IEC 55011
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    På lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • English
    Certifikat
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Version 1.0)
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Version 1.0)
    CB Scheme for Harmony XB4 XB5 (Version 1.0)
    Dato 30-10-18
    Størrelse 1.1 MB
    Overensstemmelseserklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    XALD, K... Control station (Version 1.0)
    Dato 14-11-18
    Størrelse 456.9 KB
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Version 1.0)
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.