Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: ZB2BE101 Schneider Electric

Vis alle Harmony XAC

Harmony XAC - ZB2BE101

Tomme hængetryk

Billede af: ZB2BE101 Schneider Electric
Vis alle Harmony XAC
Harmony XAC - ZB2BE101
Tomme hængetryk

Kontaktelement ZB2 1 slutte til frontmontage

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7517612609
  • EAN-nr
    3389110612608
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    produktsortiment
    Harmony XAC
    Produkttype
    Kontakt blok
    type nr.
    ZB2
    elektrisk kredsløbstype
    Styrekredsløb
    klemrækkeanvendelse
    Enkel hastighed
    klemrækketype
    Enkel
    Operatørtype
    Fjedreretur
    Kompatibilitet
    XACA
    XAPS2
    XB4
    XB5
    kontaktype og sammensætning
    1 NO
    montering af blok
    Forfra montage
    kontakts operation
    Slow-break
    Produktinformationer
    tilslutningsklemmer
    Skrue klemmes terminals (1 x 2.5 mm²) med eller uden kabel ende
    Skrue klemmes terminals (2 x 1.5 mm²) med eller uden kabel ende
    mekanisk holdbarhed
    1000000 kredsløb
    kontaktkodebetegnelse
    A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A i henhold til IEC 947-5-1 appendix A
    A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1.2 A i henhold til IEC 947-5-1 appendix A
    Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A i henhold til IEC 947-5-1 appendix A
    Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0.1 A i henhold til IEC 947-5-1 appendix A
    [Ithe] conventional indbygget termisk strøm
    10 A
    [Ui] Isolationsspænding
    600 V (forureningsgrad: 3) i henhold til IEC 60947-1
    [Uimp] impulsmodstandsspænding
    6 kV i henhold til IEC 60947-1
    modstand mellem terminaler
    <= 25 MOhm
    drivkraft
    13...15 N
    kortslutningsbeskyttelse
    Sikringsbeskyttelse[Spaceved 10 A gG (gl) slæde sikring
    mærkeeffekt i W
    40 W DC-13 til 1000000 kredsløb, betjeningssats: 3600 cyc/h ved 120 V, belastning = 0.5 i henhold til IEC 60947-5-1
    48 W DC-13 til 1000000 kredsløb, betjeningssats: 3600 cyc/h ved 48 V, belastning = 0.5 i henhold til IEC 60947-5-1
    65 W DC-13 til 1000000 kredsløb, betjeningssats: 3600 cyc/h ved 24 V, belastning = 0.5 i henhold til IEC 60947-5-1
    klemmenavn ISO n°1
    (13-14)NO
    Vægt
    0,02 kg
    Miljø
    standarder
    EN/IEC 60204-32
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    anbefalede temperatur ved drift
    -25...70 °C
    optimal temperatur til opbevaring
    -40...70 °C
    vibrationsmodstand
    15 gn (f = 10...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
    chokmodstand
    100 gn i henhold til IEC 60068-2-27
    klasse af beskyttelse against electric shock
    Klasse II i henhold til IEC 61140
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    På lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • English
    Catalogue
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 14-07-18
    Størrelse 2.2 MB
    Dato 26-10-18
    Størrelse 14.2 MB
    Dato 12-10-18
    Størrelse 20.4 MB
    Certifikat
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 29-10-18
    Størrelse 1 MB
    Instruktionsark
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Overensstemmelseserklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 14-11-18
    Størrelse 424.5 KB
    Dato 14-11-18
    Størrelse 422 KB
    Dato 14-11-18
    Størrelse 415 KB
    Dato 14-11-18
    Størrelse 408.1 KB
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.