Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: ZB2BY2101 Schneider Electric

Vis alle Harmony XAC

Harmony XAC - ZB2BY2101

Tilbehør til hængetryk

Billede af: ZB2BY2101 Schneider Electric
Vis alle Harmony XAC
Harmony XAC - ZB2BY2101
Tilbehør til hængetryk

Skilt til XB2-B 30x40 mm sortil rød uden tekst

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7517614416
  • EAN-nr
    3389110614411
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    Produkttype
    Blank label
    Tilbehør/reservedele type
    Skilt
    Tilbehør/reservedele kategori
    Mærketilbehør
    Produktinformationer
    Kompatibilitet
    XACA
    XACB
    XACM
    Tilbehør/reservedele anvendelse
    Pendant kontrolstation til kontrol strømkreds
    Pendant kontrolstation til strømkreds
    mærkning
    Umærket Black
    Umærket rød
    label dimensions
    30 x 40 mm
    standarder
    NF E 52-124
    Vægt
    0.001 kg
    Bæredygtighed
    RoHS (datokode: YYWW)
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    På lager
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.