Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: ZB2BY2330 Schneider Electric

Vis alle Harmony XAC

Harmony XAC - ZB2BY2330

Tilbehør til hængetryk

Billede af: ZB2BY2330 Schneider Electric
Vis alle Harmony XAC
Harmony XAC - ZB2BY2330
Tilbehør til hængetryk

Skilt til XB2-B 30x40 mm mærket: EMERGENCY STOP

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7517113360
  • EAN-nr
    3389110615227
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    Produkttype
    Marked label
    Tilbehør/reservedele type
    Skilt
    Tilbehør/reservedele kategori
    Mærketilbehør
    Produktinformationer
    Tilbehør/reservedele anvendelse
    Tryknap uden lys
    mærkning
    Emergency stop
    sprog
    England
    label dimensions
    30 x 40 mm
    Vægt
    0.001 kg
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • English
    Oplysninger om udtjent udstyr
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Miljøprofil for produkt
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.