Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: ZB2BY2911 Schneider Electric

Vis alle Harmony XAC

Harmony XAC - ZB2BY2911

Tilbehør til hængetryk

Billede af: ZB2BY2911 Schneider Electric
Vis alle Harmony XAC
Harmony XAC - ZB2BY2911
Tilbehør til hængetryk

Skilt til XB2-B 30x40 mm mærket: 2 pile til venstre

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7517001061
  • EAN-nr
    3389110645446
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    Produkttype
    Marked label
    Tilbehør/reservedele type
    Skilt
    Tilbehør/reservedele kategori
    Mærketilbehør
    Produktinformationer
    Kompatibilitet
    XACA
    XACB
    XACM
    Tilbehør/reservedele anvendelse
    Pendant kontrolstation til kontrol strømkreds
    Pendant kontrolstation til strømkreds
    mærkning
    Left, fast hvid Black vandret montage
    sprog
    England
    label dimensions
    30 x 40 mm
    standarder
    NF E 52-124
    Vægt
    0.001 kg
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • English
    Catalogue
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Harmony XAC pendant control stations catalog (Version 1.0)
    Certifikat
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    XACA Pendant control station (Version 1.0)
    Dato 26-10-18
    Størrelse 2.2 MB
    XACA Pendant control station (Version 1.0)
    Dato 29-10-18
    Størrelse 102 KB
    XACA Pendant control station and XALD, XALK Control stations (Version 1.0)
    XAC-A Pendant control stations (Pistol) (Version 1.0)
    Dato 30-10-18
    Størrelse 133.1 KB
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.