Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: ZB4BA71114 Schneider Electric

Vis alle Harmony XB4

Harmony XB4 - ZB4BA71114

Separate hoveder

Billede af: ZB4BA71114 Schneider Electric
Vis alle Harmony XB4
Harmony XB4 - ZB4BA71114
Separate hoveder

Trykknap Ø22 trippel hvid pil op pil ned rød STOP

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7517801384
  • EAN-nr
    3389119043694
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    produktsortiment
    Harmony XB4
    Produkttype
    Head til triple-hoved trykknap
    enhedens korte navn
    ZB4
    frontringsmateriale
    Chromium plated metal
    montagediameter
    22 mm
    salg pr udelelig antal
    1
    type hoved
    Standard
    shape af signaling enhed hoved
    Rektangulær
    Operatørtype
    Fjedreretur
    operator profil
    2 plan - 1 central projecting STOP trykknap
    operators description
    Hvid ''op pil' - hvid ''down pil' - rød ''STOP''
    Produktinformationer
    Vægt
    0.056 kg
    modstand mod højtryksrensning
    7000000 Pa ved 55 °C,distance: 0.1 m
    farve på mærkning
    Sort marking når hvid caps
    Hvid marking når green, rød eller sort caps
    opratørprofil
    Rød projektering, hvid STOP
    Hvid flush, sort pil ned
    Hvid flush, sort up arrow
    mekanisk holdbarhed
    1000000 kredsløb
    elektrisk composition kode
    C11 til 3 kontakter benytter enkel blokke i forfra montage
    C1 til 9 kontakter benytter enkel blokke i forfra montage
    C2 til 9 kontakter benytter enkel og dobbel blokke i forfra montage
    Miljø
    optimal temperatur til opbevaring
    -40...70 °C
    anbefalede temperatur ved drift
    -25...70 °C
    klasse af beskyttelse against electric shock
    Klasse I i henhold til IEC 60536
    IP kapslingsklasse
    IP69 i henhold til IEC 60529
    IP69K i henhold til IEC 60529
    NEMA kapslingsklasse
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IP kapslingsklasse
    IK06 i henhold til IEC 50102
    standarder
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    productcertificeringer
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL listed
    vibrationsmodstand
    5 gn (f = 2...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
    chokmodstand
    30 gn (varighed = 18 ms) til halv sine wave acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
    50 gn (varighed = 11 ms) til halv sine wave acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder 18 months
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • English
    Certifikat
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 29-10-18
    Størrelse 315 B
    Bortskaffelsesmanual
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 07-01-19
    Størrelse 799.2 KB
    Marinecertifikat
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Produktmiljøprofil
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.