Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Trykknaphoved Ø22 m/Ø37 hvid

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7517801931
  • EAN-nr
    3606480444098
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    produktsortiment
    Harmony XB4
    Produkttype
    Hoved for trykknap
    enhedens korte navn
    ZB4
    Materiale og farve på frontring
    Forkromet metal
    type hoved
    Standard
    montagediameter
    22 mm
    salg pr udelelig antal
    1
    Produktinformationer
    bredde
    37 mm
    højde
    18.5 mm
    dybde
    37 mm
    Vægt
    0.036 kg
    klasse af beskyttelse against electric shock
    Klasse I i henhold til IEC 61140
    Form på hoved
    Rund
    Mekanisk funktion
    Fjeder-retur
    Funktion
    Flush hvid Uden mærkning
    Yderligere egenskaber
    Vertikal montering
    Horisontal montering
    mekanisk holdbarhed
    10000000 kredsløb
    vibrationsmodstand
    5 gn (f=2...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
    chokmodstand
    30 gn (varighed = 18 ms) til halv sine wave acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
    mai gruppe
    Barske miljøer
    gruppe af produkter
    Undersænket umærket
    Farve på trykflade eller linse
    Hvid
    marking
    Unmarked
    elektrisk composition kode
    C15 til 1 kontakter benytter enkel blokke i forfra montage
    C11 til 3 kontakter benytter enkel blokke i forfra montage
    C1 til 9 kontakter benytter enkel blokke i forfra montage
    C2 til 9 kontakter benytter enkel og dobbel blokke i forfra montage
    Miljø
    optimal temperatur til opbevaring
    -40...85 °C
    anbefalede temperatur ved drift
    -40...70 °C
    IP kapslingsklasse
    IP69
    IP67
    IP66 i henhold til IEC 60529
    IP69K
    NEMA kapslingsklasse
    NEMA 12
    NEMA 13
    Nema 4 i henhold til UL 508
    modstand mod højtryksrensning
    90 Pa ved 82.5 °C
    IP kapslingsklasse
    IK06 i henhold til IEC 62262
    standarder
    IEC 60947-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2
    productcertificeringer
    CE
    CSA
    UL
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium produkt
    RoHS (datokode: YYWW)
    REACH
    Miljøprofil
    Produktets levetid
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    På lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • Dansk
    • Chinese
    • English
    Catalogue
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights (Version 10.0)
    Certifikat
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    XB4B XB5A Control and signaling units (Version 1.0)
    Dato 29-10-18
    Størrelse 315 B
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Version 1.0)
    EU RoHS-erklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 06-03-19
    Størrelse 0
    Marinecertifikat
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    LR Marine Certificate XB4B XB5A XB5E Control and signaling units, XD4PA XD5PA Joystick Controllers (Version 1.0)
    Miljøprofil for produkt
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    Oplysninger om udtjent udstyr
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    REACh-erklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 06-03-19
    Størrelse 0
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.