Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Vælg din lokation

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vis alle   Harmony XB4
Billede af: ZB4BZ101 Schneider Electric

ZB4BZ101

El-nr.: 7517807692

Green premium brand logo
Billede af: ZB4BZ101 Schneider Electric
ZB4BZ101
El-nr.: 7517807692
Green premium brand logo

Harmony kontaktkrop i metal bestående af 1xNO kontaktelement med skrueterminaler

Vis flere egenskaber
  • EAN-nr
    3389110889376
  • 63,35 DKK
Det maksimale antal produkter, der kan sammenlignes, er 4. Fjern allerede tilføjede produkter.

  • Egenskaber
    Produktserie
    Harmony XB4
    Produkttype
    Komplet krop med kontaktelementer
    Enheds forkortelse
    ZB4
    Materiale på fastgørelseskrop
    Zamak
    Mindst mulige salgsantal
    1
    Hovedtype
    Standard
    Kontakttype og sammensætning
    1 NO
    Kontaktbetjening
    Langsom bryde
    Klemrækketype
    Enkelt
    Sammensætning
    Fastgørelseskrave
    Krop
    Tilslutningklemmer
    Skrueklemmer, <= 2 x 1.5 mm² Med kabeltylle i henhold til EN 60947-1
    Skrueklemmer, >= 1 x 0.22 mm² Uden kabeltylle i henho