Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Vælg din lokation

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vis alle   Harmony XB4
Billede af: ZB4BZ1045 Schneider Electric

ZB4BZ1045

El-nr.: 7517685209

Green premium brand logo
Billede af: ZB4BZ1045 Schneider Electric
ZB4BZ1045
El-nr.: 7517685209
Green premium brand logo

Harmony kontaktkrop i metal bestående af 2xNC kontaktelementer med fjederterminaler

Vis flere egenskaber
  • EAN-nr
    3389119037716
  • 113,80 DKK
Det maksimale antal produkter, der kan sammenlignes, er 4. Fjern allerede tilføjede produkter.

  • Egenskaber
    Produktserie
    Harmony XB4
    Produkttype
    Komplet krop med kontaktelementer
    Enhedens forkortelse
    ZB4
    Materiale på fastgørelseskrop
    Zamak
    Mindst mulige salgsantal
    1
    Hovedtype
    Standard
    Kontakttype og sammensætning
    2 NC
    Kontaktbetjening
    Langsom bryde
    Klemrækketype
    Enkelt
    Sammensætning
    Fastgørelseskrave
    Krop
    Tilslutningklemmer
    Spring clamp terminals
    Produktinformationer
    Bredde
    30 mm
    Højde
    47 mm
    Dybde
    37 mm
    Klemmenavn ISO n°1
    (11-12)NC
    Vægt
    0,062 kg
    Kontaktbrug
    Standard kontakter
    Positiv åbning
    Med i henhold til EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    Arbejdsbevægelse
    1,5 mm (NC skiftende elektrisk tilstand)
    4,3 mm (total vandring)
    Mekanisk holdbarhed
    5000000 kredsløb
    Kontaktmateriale
    Sølv belagt (Ag/Ni)
    Elektrisk holdbarhed
    10000000 kredsløb
    Miljø
    Beskyttelsesbehandling
    TH
    Omgivelsestemperatur ved opbevaring
    -40…70 °C
    Omgivelsestemperatur under drift
    -40…70 °C
    IP kapslingsklasse
    IP20 conforming to IEC 60529
    Standarder
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-5
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-5-1
    UL 508
    JIS C8201-1
    Produktcertificeringer
    UL
    BV
    CSA
    GL
    RINA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    Vibrationsmodstand
    5 gn (f= 2…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
    Modstandsdygtighed overfor stød
    30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
    50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
    Forpakningsinformation
    Forpakning 1 vægt
    66 g
    Bæredygtighed
    bæredygtighed
    Green Premium-produkt
    REACh-regulering
    REACh uden SVHC
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
    EU RoHS-erklæring
    Uden giftige tungmetaller
    Ja
    Kviksølvfri
    Ja
    Oplysninger om RoHS-undtagelse
    Kina RoHS-regulering
    Miljømæssige oplysninger
    Cirkularitetsprofil
    WEEE
    Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
    Garanti
    Garanti
    18 months
  • Vis mere
    View less

    Dokumenter

    Sprog
    • Alle sprog10
    • Dansk3
    • English7
    • Chinese1
    Catalogue
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020 (Version 12.0)
    Beskrivelse
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 20.8 MB
    Dato 09-09-20
    Beskrivelse
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    Certifikat
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format zip
    Størrelse 46.8 MB
    Dato 25-08-20
    Filer i dokument
    Beskrivelse
    CCC Certificate
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Version 1.0)
    Beskrivelse
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 163.3 KB
    Dato 23-05-19
    Beskrivelse
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 155.7 KB
    Dato 24-02-17
    Beskrivelse
    CSA Certificate
    EU RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    ZB4BZ1045 : ZB4BZ1045_ROHS_DECLARATION
    Beskrivelse
    ZB4BZ1045_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 29-11-20
    Beskrivelse
    ZB4BZ1045_ROHS_DECLARATION
    Kina RoHS-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    ZB4BZ1045 : ZB4BZ1045_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivelse
    ZB4BZ1045_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 29-11-20
    Beskrivelse
    ZB4BZ1045_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Miljøprofil for produkt
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 679.6 KB
    Dato 01-10-18
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 152.9 KB
    Dato 01-06-11
    Oplysninger om udtjent udstyr
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 799.2 KB
    Dato 01-10-18
    REACh-erklæring
    Format
    Størrelse
    Dato
    Føj til Mine Dokumenter
    ZB4BZ1045 : ZB4BZ1045_REACH_DECLARATION
    Beskrivelse
    ZB4BZ1045_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Størrelse 195.3 KB
    Dato 29-11-20
    Beskrivelse
    ZB4BZ1045_REACH_DECLARATION
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.