Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

Billede af: ZB6Y7230 Schneider Electric

Vis alle Harmony XB6

Harmony XB6 - ZB6Y7230

Tilbehør

Billede af: ZB6Y7230 Schneider Electric
Vis alle Harmony XB6
Harmony XB6 - ZB6Y7230
Tilbehør

Skilt Ø45 til nødstop gul mærket: NOT-AUS

Vis flere egenskaber >
  • El-nr.
    7517685597
  • EAN-nr
    3389110971675
Føj til Mine produkter Fjern fra Mine produkter

  • Egenskaber
    produktsortiment
    Harmony XB6
    Tilbehør/reservedele betegnelse
    Mærkeskilt
    Tilbehør/reservedele type
    Skilt
    Tilbehør/reservedele kategori
    Mærketilbehør
    Tilbehør/reservedele anvendelse
    Nødstop paddehoved trykknap
    mærkning
    Sort NOT-AUS til gul baggrund
    label dimensions
    Ø 45 mm
    sprog
    Tysk
    Produktinformationer
    Vægt
    0.001 kg
    Garanti
    Warranty period
    18 måneder
    Salgsinformation
    lagerkode
    Ikke på lager
  • Dokumenter og downloads

    Sprog
    • English
    Catalogue
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 23-05-18
    Størrelse 6.3 MB
    Certifikat
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 29-10-18
    Størrelse 104.3 KB
    Dato 26-10-18
    Størrelse 3.7 MB
    Dato 26-10-18
    Størrelse 300 B
    Overensstemmelseserklæring
    Dato
    Størrelse
    Føj til Mine Dokumenter
    Dato 14-11-18
    Størrelse 447.3 KB
  • Ofte stillede tekniske spørgsmål

    Ingen resultater fundet.
    Beklager! Ofte stillede spørgsmål er utilgængelige pga. tekniske problemer. Prøv igen senere.