Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Vælg din lokation

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Vis alle   Harmony XB4
Billede af: ZBE102 Schneider Electric

ZBE102

El-nr.: 7517807838

Green premium brand logo
Billede af: ZBE102 Schneider Electric
ZBE102
El-nr.: 7517807838
Green premium brand logo

Harmony kontaktelement med 1xNC kontakt og skrueterminaler

Vis flere egenskaber
  • EAN-nr
    3389110089486
  • 39,50 DKK
Det maksimale antal produkter, der kan sammenlignes, er 4. Fjern allerede tilføjede produkter.

  • Egenskaber
    Produktserie
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    Produkttype
    Kontaktelement
    Enheds forkortelse
    ZBE
    Mindst mulige salgsantal
    5
    IP kapslingsklasse
    IP20 conforming to IEC 60529
    Kontakttype og sammensætning
    1 NC
    Kontaktbetjening
    Langsom bryde
    Klemrækketype
    Enkelt
    Kontaktbrug
    Standard kontakter
    Tilslutningklemmer
    Skrueklemmer, <= 2 x 1.5 mm² Med kabeltylle i henhold til EN 60947-1
    Skrueklemmer, >= 1 x 0.22 mm² Uden kabeltylle i henhold til EN 60947-1
    Produktinformationer
    Vægt
    0,011 kg