Hovedpunkter fra EAM Netz-projektet
- En mere bæredygtig fremtid
Fremskynd regionens energiomstilling ved at dekarbonisere eldistributionen (1 kg SF6 svarer til 24.300 kg CO2).
- Overholdelse af lovgivning og bestemmelser
Forberedte EAM Netz til EU's forordning om F-gasser (fra 1. januar 2026 må der ikke længere installeres F-gasbaserede MV’er i EU).
- Et mere pålideligt netværk
Forbedret netværksovervågning for at forbedre energinettets pålidelighed.
Den tyske netoperatør EAM Netz udnytter innovativ teknologi til at fremme regionens energiomstilling. Den mangeårige partner samarbejdede med Schneider Electric om at reducere kulstofindholdet i sit elnet ved at erstatte ældre koblingsudstyr med GM AirSeT, et mere bæredygtigt SF6-fri MV drevet af luft og digitalt.

EAM Netz arbejder målrettet på at skabe en mere bæredygtig fremtid for lokalsamfundet. Derfor havde operatøren af eldistribution brug for en MV-teknologiløsning, som håndterede de største udfordringer: kulstofreduktion af virksomhedens energinet og øget integration af vedvarende energi, forbedret bæredygtighed og fremme af energiomstillingen. Den skal også overholde EU's forordning om F-gasser og levere pålidelig ydeevne for at maksimere oppetiden.

EAM Netz og Schneider Electric samarbejdede tæt om dette projekt, som med succes integrerede GM AirSeT i EAM Netz' Dörnhagen-transformerstation. SF6-frit MV-koblingsudstyr fremmer netværksoperatørens bæredygtighedsmål og gav erfaring med AirSeT-teknologi forud for F-gasforordningens tidsfrist den 1. januar 2026.
Læs e-bogen, der udforsker konsekvenserne af at implementere løsninger, der kombinerer styrken fra F-gasfri teknologier med digitale funktioner i elnet og bygninger.
Christian Geitz, projektleder, EAM Netz
Kundeudtalelse
"Med Schneider Electric har EAM fundet en partner, der deler virksomhedens mål om at integrere bæredygtighed i den regionale energiomstilling. Vi har et jævnbyrdigt partnerskab, der er baseret på faglig kompetence, og implementerede i sidste ende mange vellykkede projekter."