Elektriskfordelingsprodukter og systemer med lavspænding
Fra effektafbrydere og busser til kabinetter og panel- og fordelingstavler - vi tilbyder et komplet udvalg af sikre og pålidelige løsninger til lavspændings elektrisk fordelings applikationer.
Se vores kategorier indenfor lavspændingsprodukter
- Kanalskinner og kabelføring
-

Kanalskinner og kabelføring
Kanalskinner og kabelføring Maksimalafbrydere & lastadskillere -

Maksimalafbrydere & lastadskillere
Maksimalafbrydere & lastadskillere Kontaktorer og beskyttelsesrelæer -

Kontaktorer og beskyttelsesrelæer
Kontaktorer og beskyttelsesrelæer DIN-skinne komponenter -

DIN-skinne komponenter
DIN-skinne komponenter Motorstartere, kontaktorer og beskyttelseskomponenter -

Motorstartere, kontaktorer og beskyttelseskomponenter
Motorstartere, kontaktorer og beskyttelseskomponenter Energiovervågning og kontrol -

Energiovervågning og kontrol
Energiovervågning og kontrol Fasekompensering - komponenter og systemer -

Fasekompensering - komponenter og systemer
Fasekompensering - komponenter og systemer Trykknapper, drejegreb, signallamper, trykknapkasser og joysticks -

Trykknapper, drejegreb, signallamper, trykknapkasser og joysticks
Trykknapper, drejegreb, signallamper, trykknapkasser og joysticks Software til industriel automation -

Software til industriel automation
Software til industriel automation Elektrisk beskyttelse og kontrol -

Elektrisk beskyttelse og kontrol
Elektrisk beskyttelse og kontrol Distributions-, fordelingstavler og kapslinger -

Distributions-, fordelingstavler og kapslinger
Distributions-, fordelingstavler og kapslinger
Udvalgte produkter til lavspænding
TeSys
Motorstyringer og -kontaktorer til alle brancher
På vej mod den digitale fremtid ... i dag
Uanset om du designer, bygger, driver eller servicerer bygninger eller vigtige faciliteter, kan du i vores gratis e-guide se fire måder at håndtere nutidens nye elforsyningsmodel på.
Udvalgt software og services
EcoStruxure Power Commission
Hold styr på alle de enheder, der er forbundet til din eltavle med vores intuitive software, og få gavn af nem konfiguration, pålidelig test og integreret rapportering.
Få mere at vide om EcoStruxure Power Commission
EcoStruxure Facility Expert
Cloudbaseret software og adgang til realtidsdata om ydeevne til optimering af anlægsdriften, vedligeholdelses- og energistyring.
Succeshistorier med EcoStruxure™ Power
Elektrisk installationsguide
Hjælp til at designe sikre og energieffektive elektriske installationer i henhold til IEC 60364-serien.
Få mere at vide om elektrisk installationRessourcer
Find yderligere informationskilder, herunder whitepapers og andre ressourcer
Få mere at vide
1. Hvad er et lavspændingssystem til eldistribution?
Et lavspændingssystem til eldistribution består af enheder som paneltavler, fordelingstavler, afbrydere med støbt kabinet, strømskinner og kontakter. Disse enheder beskytter elektriske kredsløb og tænder for elektrisk energi. Dette system er en del af den elektriske energidistribution og transporterer strøm fra distributionstransformere til elmålerne. I henhold til deres unikke behov anvender flerfamilieboligkomplekser, industrianlæg og erhvervsbygninger sådanne distributionssystemer til at afbryde eller styre deres elektriske forsyning.
2. Hvad er lavspændingsprodukter?
Lavspændingsprodukter til eldistribution er produkter, der bruger 50 volt elektricitet eller derunder. De mest almindelige spændinger er 12 V, 28 V eller 48 V. Almindelige eksempler på lavspændingsprodukter til eldistribution er dørklokker, landskabslys og sikkerhedssensorer. Schneider Electric tilbyder sikre og pålidelige lavspændingsprodukter inden for elforsyning som f.eks. automatsikringer, busser, kabinetter, paneltavler og strømtavler.
3. Hvordan designer man et lavspændingssystem til eldistribution?
De fleste forskelle i design og layout af lavspændingsnet afgøres af den nominelle spænding af nettet, da lavspændingen distribuerer elektrisk energi til den bredeste klasse af slutbrugere. Derfor er forbrugernes sikkerhed, når de håndterer elektriske enheder, den største bekymring, når man designer et strømbesparende distributionssystem. Der skal installeres et jordingssystem kombineret med beskyttelsesanordninger i form af sikringer og fejlstrømsafskærmninger for at sikre, at en person ikke kommer i kontakt med en metalgenstand. Det vil sige en genstand, hvis potentiale er relativ til personens potentiale (som igen er lig med jordpotentialet, medmindre der anvendes isolerende måtter), og overstiger en "sikker" tærskel, der generelt er sat til omkring 50V. Schneider Electric kan hjælpe dig med at designe sikre og pålidelige lavspændingsfordelingssystemer med sine avancerede løsninger.