**Galaxy VXL**
Den mindste og mest kraftfulde 3-faset UPS i sin klasse på 500-1250 kW
Galaxy VXLOplev, hvordan Galaxy VXL's ultrakompakte, modulopbyggede UPS leverer op til 99 % effektivitet med eConversion og klasse 1-beskyttelse. Live Swap reducerer reparationstiden, mens digitale tjenester maksimerer robustheden og effektiviteten for kritiske applikationer.
Galaxy VXL introducerer en ny designarkitektur med avancerede transformatorløse strømmoduler, der leverer branchens førende strømtæthed og er velegnet til at understøtte dynamiske AI-belastninger, på en brøkdel af pladsen.
Oplev fordelene ved Galaxy VXL
Mere plads til IT-udstyr
Bruger 70 % mindre plads end sin forgænger.
Sikker overvågning og styring
Bruger EcoStruxure IT Data Center Infrastructure Management (DCIM).
Lavere driftsomkostninger
Har klasse 1-strømbeskyttelse med op til 99 % effektivitet i eConversion-tilstand.
Energibesparelser og bæredygtighed
Mindre råmateriale og en reduktion på 31 % i CO₂-udledningen i hele livscyklussen sammenlignet med forgængeren.
Reducer den gennemsnitlige reparationstid
Identificer, diagnosticer og løs problemer hurtigt med TUV-verificeret Live Swap og EcoCare.
Mindre vedligeholdelse, mere oppetid
Understøttet af Digital Service og EcoCare, hvor det er tilgængeligt.
Batterifleksibilitet
Inkluderer kompatibilitet med lithium-ion-batterier, hvilket forbedrer oppetiden og reducerer TCO med pålidelig energilagring med lang levetid.
Galaxy VXL's vigtigste funktioner
Galaxy VXL's vigtigste funktioner
Sammenlign nu
Galaxy VX vs. VXLGalaxy VX | Galaxy VXL | |
| Specifikationer | ||
| Effektområde | 500-1500 kW | 500-1250 kW |
| Strømmodul | Ikke relevant | 125 kW/3U |
| Enhedens effektfaktor | ||
| 0,5 førende til 0,5 bagudgående effektfaktor | ||
| Kortslutningsværdi: 100 kA | ||
| Funktioner | ||
| Fodaftryk m² | 4.5 | 1.2 |
| Parallelkompatibel | ||
| AC-AC-effektivitet | Op til 96,5 % | >97 % |