Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

  • Two men in a facility

    Motorværn og afbryder bygget til effektivitet og pålidelighed - TeSys GV4

  • TeSys GV4 motorværn og afbryder

    TeSys produktsortiment til motorbeskyttelse leverer en bred vifte af indstillinger, færre referencer og gør det nemmere at vælge. Everlink ™ teknikken for konstant tilspædningsmoment sikrer tilslutning uden behov for at efterspænde skruerne. Vedligeholdelse på stedet er blevet forenklet via en smartphone og NFC-teknologien. Ergonomisk drejegreb giver tydelig statusindikation. Med sit komplette sæt af specialfunktioner og avancerede funktioner giver TeSys GV4 en smart og pålideligt motorbeskyttelse.

    Gå til produktoversigten
    TeSys GV4, motor control circuit breakers

Fordele og kort om TeSys GV4

  • Motorværn og afbryder med elektroniske funktioner op til 115A/55kW
  • Everlink™ - Terminaler.
  • Avanceret beskyttelse: tung start, låst rotor og jordfejl (kun UL)
  • Smart, visuel bestykning
  • Tidlig advarsel og automatisk nulstilling
  • Ergonomisk roterende drejegreb: direkte, akse forlænget eller sidemonteret.
  • Tesys GV4 motorværn og afbryder

    Se vores TeSys GV4 teaser video, hvor vi afslører fordelene og funktionerne.

  • Konstant tilslutningstryk

    Sikrer tilslutning uden behov for at efterspænde skruerne med EverLink-teknologien.

    • TeSys GV4, motor control circuit breakers
      Start smart.
      Ergonomisk drejegreb giver hurtig og enkelt installation.
    • TeSys GV4, motor control circuit breakers
      Run smart.
      Patenteret teknologi: EverLink tilspændingsmoment opretholder en sikker og pålidelig forbindelse.
    • TeSys GV4, motor control circuit breakers
      Be smart.
      Smartphone og NFC-teknologi muliggør nem opstart og vedligeholdelse.
    • Lavet til at opfylde dine behov:

      • Enkelhed – Færre antal af referencer ved bestilling.
      • Pålidelighed - 90 års historie om motorbeskyttelse.
      • Effektivitet - Pladsbesparende design, hurtig og nem at installere.
      • Sikkerhed – Teknologi med vedvarende moment for at opretholde sikker forbindelse.
      • Innovation - Indstilling via smartphone

      TeSys GV4, motor control circuit breakers
    • TeSys GV4 referencer:

      Motorværn GV4P - Term / Mag, 115A EverLink
      50kA: 7522463665 og 100kA: 7522463681

      Motorværn GV4PE - Multi Therm / Mag, 100kA EverLink
      80A: 7522464884 og 115A: 7522464606

      Tilbehør Signalkontakt modul SDx for GV4 2NO+2NC til GV4PM (Multifunk): 7522462307

      >Download vores TeSys GV4 el-nummer valgguide

      Default Alternative Text
    Default Alternative Text

    Opdag TeSys GV4

    Her er vores komplette TeSys GV4 mini katalog, her finder du fordele, produkt referencer applikationer, udvalgsskemaer og teknisk data Download TeSys GV4 kataloget