Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Vælg din lokation

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Hold dig opdateret med vores nyhedsbrev

Ved at tilmelde dig Schneider Electrics Byggemarkeds-nyhedsbrev holder du dig opdateret på nye lanceringer samt nye produkter på markedet.

Nyheder

Thorsman arbejdslamper – nu i en genopladelig version

Hver opgave stiller sine særlige krav til arbejdslyset og derfor kan Thorsman arbejdslamper bruges stående, liggende, hængende, på stativ, i panden eller i hånden –og nu uden ledning. Gå på opdagelse i det opgraderede sortiment og klik nedenfor.

Nye Thorsman kabeltromler til fagfolk og seriøse gør-det-selv'ere

Thorsman kabeltromler tilbyder udover overlegen komfort, smarte funktioner såsom LED indikatorer, ergonomiske håndtag og fast tromle.

Se udvalget af forgreningsdåser

Mureva forgreningsdåse er en robust dåse, som tåler kulde helt ned til minus 25° C. Et flot, kvadratisk design på 87 x 87 millimeter med diskret afrundede hjørner og de tre, valgfrie farver hvid, lysegrå og koksgrå gør, at Mureva udgør en pæn og diskret løsning.

Produkter

Her kan du læse mere om de produkter, der er relevant for dig og dit byggemarked.

Standard alternativ tekst

Thorsman arbejdslamper

Serien af robuste arbejdslamper har udover et lækkert design, den nyeste LED-teknologi der sikrer en batterikapacitet på op til 50.000 timer, og opgraderes nu med en genopladelig version.
Standard alternativ tekst

Mureva forgreningsdåse

Denne forgreningdåse er hurtig at montere via to huller til monteringsskruer, og låget er nemt at klikke af og på. Mureva har 12 udslagshuller med membran på dåsens sider samt to i bunden. Det gør det nemt og fleksibelt at føre kabler ind i dåsen fra alle sider og samtidig opnå et pænt resultat.
 

Fjernbetjente stikkontakter med tænd/sluk-funktion

Det behøver ikke kræve en større renovering eller udvidelse af el-installationen at gøre hverdagen lidt nemmere. Løsningen er fjernbetjente stikkontakter, og nu introducerer vi et smart sæt med tre kontakter og en diskret fjernbetjening til at styre dem individuelt eller samlet.
Standard alternativ tekst

Kabeltromler

Den nye serie af Thorsman kabeltromler byder på fire IP20- eller IP44-klassificerede tromler i et unikt og gennemtænkt design.
Standard alternativ tekst

Måleinstrumenter

Thorsman måleinstrumenter har et bredt sortiment der både omfatter digitale og analoge instrumenter med en funktionalitet, som spænder fra simpel til avanceret.
 

Thorsman kvalitetstape

Det nye brede sortiment af kvalitetstape, omfatter mange nye farvemuligheder og produceres i to forskellige bredder samt længder. Isolerings tape kan benyttes til mange anvendelser såsom elektrisk isolering, mærkning, beskyttelse af rør og kabel, tætning mm..
Standard alternativ tekst

Strips

Thorsman strips leveres i en ny, smart 100 stk.-pakning, som er nem at åbne uden brug af saks eller kniv. Sortimentet omfatter hele 28 forskellige varianter. De fås i sort eller klar plastic, i fem forskellige bredder fra 2,5 til 8,8 mm og 11 længder mellem 100 og 780 mm.
 

Mini røgalarm

Vores mini røgalarm er den perfekte røgalarm til boligen, fritidshuset eller campingvognen. Den er kun 46 mm høj og har en diameter på blot 48 mm. Med indbygget batteri med 10 års levetid giver den tryghed for hele familien i mange år.
 

Mureva facadebelysning

Mureva er Schneider Electrics nye serie af belysningsprodukter til udendørs brug, hvor der er behov for højeste kvalitet og holdbarhed. Med sin høje kvalitet, IP65-kapsling og temperaturbestandighed fra -30 til +45 grader celsius er Mureva belysning i en klasse for sig. 

Hold dig opdateret med vores nyhedsbrev

Ved at tilmelde dig Schneider Electrics Byggemarkeds-nyhedsbrev holder du dig opdateret på nye lanceringer samt nye produkter på markedet.

<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Gratis"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Se"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerDK"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
Din browser er ikke opdateret og har kendte sikkerhedsproblemer. Det kan også være, at den ikke viser alle funktioner på dette websted eller andre websteder. Opdater venligst din browser for at få adgang til alle funktioner på dette websted. Internet Explorer 9 eller højere anbefales for optimal funktionalitet.