Vores varemærker

Vælg din lokation

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Unica System+

Unica System+ er Schneider Electrics nye serie af strømløsninger til indbygning i bordplader i Ø60 mm hul. Sortimentet består af fire forskellige XS bordenheder i sort eller hvid. Vælg mellem udtag til 230V, 230V + USB-A, USB-A + USB-C eller trådløs QI-oplader. XS er også velegnet til fx natborde og køkkenborde og kan suppleres med et gennemsigtigt låg. Unica System+ tilbehør gulvliste, kabelskjuler og kabelbøjle sætter prikken over i'et i den færdige løsning ved at samle ledninger på eller under bordet.
Se udvalget

Thorsman håndlampe

Gennemtænkt til mindste detalje. Den nye Thorsman MINI LED håndlampe byder på robust design (IP20 og IK07) og smarte detaljer, som letter arbejdet. Ny, effektiv LED COB lyskilde på 3W giver 280 eller 100 lumen i hhv. tre eller otte timer pr. opladning. Lampen har krog til ophængning, bælteklips og justerbar fod med en kraftig magnet, så den er nem at gøre fast på metaloverflader. Mikro USB-kabel til opladning medfølger.
Se udvalget

Thorsman pandelampe

Lys på hovedet og på hjelmen. Thorsman LED pandelampe giver et ekstra bredt arbejdslys og har berøringsfri tænd/sluk med håndbevægelser. Justerbare stopper gør, at pandelampen sidder lige så godt på hovedet som på sikkerhedshjelmen. Lampen kan vinkles 90 grader og lyser med 250 eller 125 lumen i hhv. tre eller fem timer på en fuld opladning. USB-kabel medfølger. Robust design i IP54 og IK07.
Se udvalget

LK designstikdåser

Med LK® designstikdåsen kan du med et flot design omdanne en stikkontakt til tre eller fem – alt afhængig af hvilken variant fra serien du vælger. Stikdåsen har tre eller fem individuelle vinklede udtag uden jord der passer til størstedelen af stikpropperne på det danske marked - selv stikpropper med jord da der er jordhuller i udtagene. Stikdåserne fås med eller uden 2 USB-udtag til opladning.
Se udvalget

Mini røgalarm

Vores mini røgalarm er den perfekte røgalarm til boligen, fritidshuset eller campingvognen. Den er kun 46 mm høj og har en diameter på blot 48 mm. Med indbygget batteri med 10 års levetid giver den tryghed for hele familien i mange år.
Se udvalget

Mureva facadebelysning

Mureva er Schneider Electrics nye serie af belysningsprodukter til udendørs brug, hvor der er behov for højeste kvalitet og holdbarhed.
Med sin høje kvalitet, IP65-kapsling og temperaturbestandighed fra -30 til +45 grader celsius er Mureva belysning i en klasse for sig. Hertil kommer æstetisk, slankt design i antracitgrå, frostet frontglas og nem montering af bøjlen.
Sortimentet omfatter væg- og facadebelysning fra 20W/2000 lumen til 100W/10000 lumen med og uden sensor til automatisk tænd/sluk samt ekstra kraftige projektører fra 150W/15000 lumen til 300W/30000 lumen.
Se udvalget

Mureva forgreningsdåse

Med et flot kvadratisk design på 87x87 millimeter, diskret afrundede hjørner og mulighed for at vælge mellem tre farver; hvid, lysegrå og koksgrå, udgør Mureva forgreningsdåse en pæn og diskret løsning - uanset omgivelserne.
Se udvalget
Standard alternativ tekst

Isoleringsbånd og tape

Vælg mellem rød, gul, grøn, blå, sort, hvid, brun og gul/grøn. Tapen produceres i to bredder - 19 eller 50 millimeter - og så kan du vælge om der skal være 20 eller 33 meter tape pr. rulle. Thorsman isoleringstape fås i pakninger med 1, 8 eller 96 ruller. Sortimentet byder også på gaffertape.
Se produktudvalget

Thorsman arbejdslamper

Serien af robuste arbejdslamper har udover et lækkert design, den nyeste LED-teknologi der sikrer en batterikapacitet på op til 50.000 timer, og opgraderes nu med en genopladelig version.
Se Thorsman arbejdslamper i vores produktkatalog
Standard alternativ tekst

Kabeltromler

Den nye serie af Thorsman kabeltromler byder på fire IP20- eller IP44-klassificerede tromler i et unikt og gennemtænkt design.

Se produktet
Standard alternativ tekst

Måleinstrumenter

Thorsman måleinstrumenter har et bredt sortiment der både omfatter digitale og analoge instrumenter med en funktionalitet, som spænder fra simpel til avanceret. 

Se produktet
Standard alternativ tekst

Mobiya lamper

Mobiya produktet indeholder 3 forskellige dele: den transportable lampe, en solcelle og et USB-kabel med fire forskellige stik til dit device.

Se produktet
Standard alternativ tekst

Fjernbetjente stikkontakter med tænd/sluk-funktion

Fjernbetjente stikkontakter gør det nemmere at tænde og slukke lamper og apparater overalt i boligen. Det er enkelt, det er hurtigt at slutte til - og det er udført i den høje Schneider Electric-kvalitet, du er vant til.
Se udvalget

Thorsman kvalitets strips

Sortimentet af Thorsman strips omfatter hele 28 forskellige varianter, hvilket betyder at udvalget af strips er bredere end før. De fås i sort eller klar plastic, i fem forskellige bredder fra 2,5 til 8,8 mm og 11 længder mellem 100 og 780 mm.
Se udvalget
Standard alternativ tekst
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Gratis"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Se"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerDK"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Brug for hjælp?

Start her!

Find selv svar eller kontakt en af vores eksperter.

Kontakt support

Kontakt vores kundeservice for at få flere oplysninger, teknisk support eller hjælp til at klage og meget mere.

Find forhandler

Find den nærmeste Schneider Electric-distributør.

 Åbner i nyt vindue

Søg i FAQ

Find svar på ofte stillede spørgsmål i vores FAQ

 Åbner i nyt vindue

Kontakt salg

Start din salgsforespørgsel online, så bliver du kontaktet af en ekspert.