Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

  • Cement facility at dusk, cement production.

    MINERALER/CEMENT

    Optimer din virksomhed på alle niveauer

  • Oplev den næste generation af distribuerede kontrolsystemer

    Se, hvordan PlantStruxure PES (Process Expert System) kan hjælpe dig med administrationen af din cementproces på en nemmere, mere intelligent og energieffektiv måde.

  • Argos: Få mere ud af mindre

    Cement holder den konstruerede verden sammen, men på trods af stigende efterspørgsel er markedet præget af stor konkurrence – hvilket tvinger producenter til at finde metoder til produktion af mere med mindre. Takket være Schneider Electric fandt Colombias Cementos Argos S.A. ud af, hvordan de kunne gøre lige præcis det.

  • Quzhai Cement: Optimering af produktion

    Vores løsning til optimering af cementproduktion hjælper med at overvåge, kontrollere og identificere manglende effektivitet i processer med henblik på at forbedre anlægs- og energieffektiviteten. Se, hvordan det fungerer i praksis på Quzhai Cement i Kina, og hør om den værdi, det giver deres forretning. 

    Standard alternativ tekst

    Udfordringer

    Du skal maksimere output, indtægter og overskud, samtidig med at du optimerer OpEx og CapEx. Du skal også åbne op for bæredygtig udvikling, forbedret sikkerhed for medarbejderne og at tiltrække/udvikle talentmassen.
    Cementmølle til industribrug, cementproduktion.

    Løsninger til cementindustrien

    Vi hjælper industrien med at forbedre energieffektivitet og vækste på en bæredygtig måde

    Hvorfor samarbejde med os?

    • Standard alternativ tekst

      De rigtige løsninger til dig

      Vi tilbyder løsninger til din virksomhed, uanset størrelse. Udnyt fordelene ved vores mange års erfaring med udvikling af højtydende, omkostningsoptimerede løsninger.

    • Standard alternativ tekst

      Ekspertise i cementindustrien

      Vi forstår dine udfordringer og kan hjælpe dig med at løse dem takket være vores professionelle services og omfattende viden om cementindustrien.

    Fakta

    • Standard alternativ tekst Effektiviser driften med vores løsninger til optimering af produktion og drift.
    • Standard alternativ tekst Spar energi, og reducer miljøudledninger med vores energieffektive teknologi og rådgivning inden for bæredygtighed.
    • Ikon med blå mand Der er behov for over 560 ton sten, sand, grus og cement per menneske i løbet af et liv.
    • Blå jord ikon for Europa-Afrika Over 150 lande rundt omkring i verden har cementfabrikker i drift.