Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

  • Product shot of a man standing in front of the IT server room.

    Prækonfigurerede, modulære datacenterløsninger

    Prækonfigurerede, modulære datacenterløsninger.

En Schneider Electric-medarbejder viser bæredygtighedsrapport til en mand i serverrum med datacentre, datacenterstyring.

Udfordringer

Det kan være svært at bestemme, hvordan og hvornår man skal udvide med strømforsyning, køling eller fysisk infrastruktur. Det kræver hurtig planlægning, design og implementering, samtidig med at du skal fokusere på at øge effektiviteten og holde de samlede ejeromkostninger så lave som muligt.
  • Løsninger

    Vores forkonfigurerede modulære løsninger er hurtige og nemme at sætte op og implementere. De hjælper med til at holde de samlede driftsomkostninger nede og sikre, at dine vigtige mål for tilgængeligheden bliver opfyldt.
  • Værditilbud

    •          Høj ydeevne : 30% reduktion af strømforbruget, sammenlignet med traditionelle designs med 15% reduktion af pladskravene
    •          Hurtigt og nemt at designe og implementere : op til 60% hurtigere takket være automatiske planlægnings- og designværktøjer, indbygget styring, udformet som integrerede systemer og en global forsyningskæde
    •         Skalerbart med tilpasningsmuligheder 10-20% besparelser på de indledende anlægsudgifter med rightsizing
  • Fordele

    • Lavere driftsomkostninger: reduktion af de samlede levetidsomkostninger, for datacenteret på op til 30% over 10 år
    • Tilpassede løsninger og tjenesteydelser: til at opfylde behovene for nyopførte eller eksisterende datacentre samt private cloudløsninger
    • Pålidelighed på op til 99,995%: Redundans for strøm og køling, som er nem at konfigurere og implementere med avanceret styringssoftware til sikring af det ønskede serviceniveau
Standard alternativ tekst

Applikationer

Se flere datacenterløsninger

Fordele

  • Standard alternativ tekst
     
    • Robuste og fleksible rackløsninger til hurtig og nem installation af servere og netværksenheder samt konvergeret infrastruktur
    • Effektiv klimastyring
  • Lomographs datacenter, datacenterløsninger, prækonfigurerede systemer, integreret datacenterarkitektur.
     
    • Adgang til forskellige kapaciteter og tætheder
    • Mulighed for fjernovervågning og lokal overvågning
  • Standard alternativ tekst
     
    • Fysisk sikkerhed
    • Funktioner til tidlig branddetektering og automatisk brandslukning