Traditionelt datacenter

    Løsninger til datacentre med over 1 MW kapacitet.

Business man calling on a smartphone and looking at a laptop computer in a network data center

Udfordringer

Man er nødt til at forenkle og sætte fart i planlægningen, designet og opbygningen af dit datacenter. Samtidig er du nødt til at overvåge og styre hele den fysiske infrastruktur ved at automatisere og integrere datacenterstyringen for at styrke virksomhedens resultater.
  • Løsninger

    Vi gør datacenterets livscyklus nemmere for dig at håndtere, lige fra koncept til idriftsættelse. Vi leverer det meste af den fysiske infrastruktur til datacenteret sammen med førende full service-løsninger til datacenteret, fra racks og rækker til rum og bygninger: 

    • Services til datacentrets livscyklus
    • StruxureWare til datacentre (DCIM)
    • Præfabrikerede datacenterløsninger
    • Komplet portefølje af referencedesigns
    • Største portefølje af datacenterkomponenter
  • Vigtige fordele

    Besparelser på driftsomkostningerne: Omkostningsreduktion på op til 13 % af datacenterets levetid og fysiske infrastrukturomkostninger reduceret med 30 % over 10 år.
     
    Hurtigere fra design til implementering: Brug referencedesigns sammen med automatiserede planlægnings- og designværktøjer for at sikre, at løsningerne er skabt som fuldt integrerede systemer. Vores globale forsyningskæde og fabrikken og valget mellem produktion på fabrik og på stedet giver mulighed for kortere implementeringstid og brugsklar styring.
     
    Pålidelighed på op til 99,995 %: Få optimal pålidelighed med let konfigurerbar redundans i effekt- eller køleløsninger med avanceret styringssoftware. 
     
    Besparelser på anlægsudgifter: Reducer udgifterne med 10-20 % gennem rightsizing.
  • Fordele

    • Én løsningsleverandør med den relevante ekspertise på alle niveauer af planlægning, opbygning og drift af den fysiske infrastruktur til et stort datacenter
    • Komplet portefølje af tjenesteydelser, der kan imødekomme dine tekniske eller forretningsmæssige udfordringer og reducere omkostningerne
    • Erfarne specialister med kompetencer inden for alle faser og systemer i datacentermiljøet
    • En holistisk løsningstilgang, der skaber forbindelse fra bygning og rum til racks og rækker
    • StruxureWare til datacentre er omfattende styringssoftware, der forenkler datacenterstyringen drastisk for at opnå høj tilgængelighed og effektivitet
En mand tager håndskrevne noter på sin bærbare computer.

Applikationer

Vores tilgang er at forenkle hele datacenterets livscyklus for at forbedre omkostningerne, hastigheden, ydeevnen, tilgængeligheden, skalerbarheden og effektiviteten i din virksomhed. 

Fordele

  • Vinklet visning af et data- og serverrum.
     
    • Tilgængelighed til at opfylde din virksomheds behov: N, N+1, 2N eller 2 N+1
    • Komplet produktportefølje af software til styring af datacentres infrastruktur
  • Standard alternativ tekst
     
    • Tilpasningsegnede, præfabrikerede moduler, til strøm, køling og IT moduler
    • Løsninger, der leverer forudsigelig ydeevne, hurtigere implementering, skalerbarhed og fleksibilitet
  • Forretningsmand ser på et diagram på sin tablet, big data-analyse, bæredygtighedsrapportering.
     
    • En enkelt virksomhed til at varetage alle aspekter og faser i dit store datacenterprojekt
    • Tjenesteydelserne til hele datacenterets levetid