Udfordringer
Et sundt og produktivt indeklima skal i dag kombineres med et lavt energiforbrug med mindst mulig påvirkning af klima og miljø. Du har derfor brug for innovative løsninger i din bygning for at reducere energiforbruget, forbedre effektiviteten, opfylde målsætninger om bæredygtighed, øge bygningers værdi og samtidig skabe et behageligt miljø for brugerne.
Bygningsautomatik løsninger
Oplev vores brede sortiment af fleksible og skalerbare løsninger til alle slags bygninger-
Bygningsstyring i små og mellemstore bygninger
Løsninger til bygninger med mindre areal. Få mere at vide -
Bygningsstyring i store bygninger
En enkel, integreret løsning, der dækker jeres komplekse behov. Få mere at vide -
Zoneløsninger
Prisvindende teknologi sikrer øget komfort og omkostningseffektiv miljøkontrol i alle rum Få mere at vide
Hvorfor samarbejde med os?
-
Bliv effektiv og øg dine kompetencer
Få driftseffektivitet og energioptimering.
-
Opnå bedre økonomiske resultater
Optimer drifts- og kapitalomkostningerne.
Fakta
-
40 % af verdens energiforbrug bruges i bygninger.
-
I løbet af en bygnings levetid går 75 % af omkostningerne til vedligeholdelse og drift.
-
Det påpeges af eksperter, at meget få driftsansvarlige får mest muligt ud af deres bygningsautomatiksystem.
-
25-30 % af energiforbruget i bygninger går til spilde på grund af ineffektive bygningsautomatiksystemer.
-
I 2020 er 30 milliarder enheder forbundet via Internet of Things.
-
I udviklede økonomier er mindst halvdelen af bygninger, der vil være i brug i 2050, allerede bygget.