Denmark

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website

Du kan vælge et andet land for at se tilgængelige produkter, eller du kan gå til vores globale website for at se virksomhedsoplysninger.

Vælg et andet land eller område

  • Module Optimized Cooling container, sustainable energy, energy efficiency.
    Transportable luft- og vandkølemoduler, som optimerer datacentrets fodaftryk.

    Kølemodul

Module Optimized Cooling container, sustainable energy, energy efficiency.

Udfordringer

Du har brug for en kølingsløsning til dit IT-rum, der er hurtig og nem at implementere med forudsigelig ydeevne, og som kan leveres på stedet, til at supporte dit traditionelle eller præfabrikerede datacenter.
  • Løsninger

    Hydromoduler forenkler den overordnede konstruktion af et datacenter med køling med et fleksibelt, præ-fremstillet system, som er let at udrulle. Hvert modul er designet til variabelt primært flow (VPF) og integrerer vores førende kontrolsystemer og styringssoftware, som er designet til at maksimere effektivitet. Modulerne indeholder komplette rørsystemer, pumper og kontroller, integrerede i skab, til at understøtte eksterne køleanlæg. Disse moduler tilbydes i et udvalg af størrelser og designs og er fremstillet til at opfylde Tier II og III standarder med UPS og buffertank for at kunne levere kontinuerlig køling.
  • Foretningsværdi

    • Præfremstillet, fabrikstestet og forbundet med integreret hardware og software
    • Ankommer til stedet, klar til hurtig og nem udrulning - sideløbende arbejde på stedet, samtidig med at modulerne bliver fremstillet.
    • Nemt at tilføje ekstra blokke for kapacitet og redundans alt efter behov
  • Vores fordele

    • Dokumenteret erfaring med præfabrikation af datacentre
    • Solid portefølje af præfabrikerede blokke, som kan tilpasses kunden
    • Global styrke i supply chain, design, applikationer og teknisk support.
    • Vores prisvindende DCIM-softwarepakke, StruxureWare for Data Centers
    • Omfattende bibliotek med referencedesigns til præfabrikerede datacentre
Inde i en moduloptimeret kølecontainer, bæredygtig energi, energioptimering.

Applikationer

Se flere præfabrikerede løsninger

Fordele

  • Inde i en moduloptimeret kølecontainer, bæredygtig energi, energioptimering.
     
    • Forudsigelig ydeevne: Tæthed, tilgængelighed & effektivitet som planlagt
    • Hurtigere udrulning: Levering indenfor 16 uger eller mindre fra købsordre til afsendelse
    • Fleksibel, skalerbar og kundetilpasset for at imødekomme dine forreetningsmæssige behov
    • DCIM-software er præinstalleret, hvilket i væsentlig grad reducerer installationstid på stedet