Racks, elektrisk distribution, A/C, styringssoftware og sikkerhed integreret i en vejrbestandig indkapsling.

    IT-modul

A guy guiding a crane with a holding container into a specific spot.

Udfordringer

Du har brug for en IT-rumløsning, der er hurtig og nem at implementere med forudsigelig ydeevne, og som kan leveres på stedet, også i barske miljøer.

  • Løsninger

    IT-moduler er tilgængelige som selvstændige, alt-i-et datacentre, som inkluderer en UPS og DX køling. Til mellemstore og store datacentre bruges IT-modulerne sammen med strøm og køling for at opnå et skalerbart og fleksibelt datacenter-design, som lever op til din specifikke applikation. Vælg ud fra vores basisdesign, eller lad os tilpasse en løsning, som opfylder dine behov.
  • Forretningsværdi

    • Præfremstillet, fabrikstestet og forbundet med integreret hardware og software
    • Leveres på stedet, klar til at udrulle hurtigt og nemt; sideløbende arbejde på stedet, samtidig med at modulerne fremstilles.
    • Tilføj nemt ekstra blokke for kapacitet og redundans alt efter behov
  • Vores fordele

    • Dokumenteret erfaring i præfabrikation af datacentre
    • Solid portefølje af præfabrikerede byggeblokke, som kan tilpasses kunden
    • Global styrke inklusive supply chain, design, applikationer og teknisk support.
    • Vores prisvindende DCIM-softwarepakke, StruxureWare for datacentre
    • Omfattende bibliotek med referencedesigns til præfabrikerede datacentre
Standard alternativ tekst

Præfabrikeret IT-modul

Se flere løsninger

Præfabrikerede datacenter-moduler reducerer udrulningstid og kompleksitet dramatisk, samtidig med at de sikrer driftssikkerheden i datacentret. IT-moduler kombinerer funktionaliteten og pladsen i et typisk IT-rum med fordelene ved et præfremstillet system og fabriksmontering. De sikrer en effektiv løsning fra design til drift og integrerer elektrisk distribution, køling, racks, sikkerhed, brandbekæmpelse og klassens førende DCIM-system (StruxureWare Expert). De kan udrulles i din bygning eller kan stå imod ekstremt vejr udendørs.

Fordele

  • Standard alternativ tekst
     
    • Forudsigelig ydelse:Ttæthed, tilgængelighed & effektivitet som planlagt
    • Hurtigere udrulning: Levering indenfor 16 uger eller mindre fra købsordre til afsendelse
    • Fleksibel, skalerbar og kundetilpasset for at imødekomme dine behov
    • DCIM-software er præinstalleret, hvilket i reducerer installationstiden på stedet væsentligt