Kan udrulles i hvilket som helst, eksisterende datacenter, lagerbygning eller udendørs - reducerer kompleksitet og tid.

    Modulært rum

Angled view of a data and server room.

Udfordringer

Konstruktion og udvidelse af et datacenter, er en kompliceret og kostbar proces med store indledende anlægsudgifter. Samtidig opfylder traditionelt opbyggede datacentre ikke de sikkerhedskrav, der stilles til missionskritiske IT-miljøer.
  • Løsninger

    Modulære, sikre datacenter-rum af høj kvalitet kan bruges i praktisk talt alle eksisterende datacentre, varehuse eller udendørs. Løsninger til modulære rum i datacentre reducerer kompleksitet, kapitalbehov og driftsomkostninger samt time-to-market.
  • Forretningsværdi

    Modularitet: Kapitaleffektivt og nemt at skalere i takt med din vækst
     
    Sikkerhed: Designet til et certificeret beskyttelsesniveau i forhold til eksterne trusler som brand, vand, fugtighed, røg og elektromagnetisk stråling
     
    Energieffektivitet: Maksimeret køleeffektivitet og driftsbesparelser takket være isolering af modulære rum
  • Fordele

    • Temperatur- og fugtighedscertificeret
    • Certificeret beskyttelse mod vand og støv
    • Termisk isolering, akustisk dæmpning og vandtæthed
    • Elektromagnetisk kompatibilitetsbeskyttelse (EMC) - høj og lav frekvens
    • Indbrudssikring og mekanisk modstandsdygtighed
    • Brandbeskyttede vægge, loft og dør (i 120 minutter)
Standard alternativ tekst

Applikationer

Fordele

  • Standard alternativ tekst
     
    • Fremtidig ekspansion uden afbrydelser
    • Projektbaseret eller samlesæt
  • En person dirigerer en kran, som løfter en container hen til et bestemt sted.
     
    • Fuldt flytbare
    • Indendørs eller udendørs placering
    • Rentrums-overflade