Muliggør et fleksibelt, driftssikkert og effektivt datacenter.

    Rack PDU

  • Læs

    • Read more about Schneider Electric solutions

      White paper # 48
      Sammenligning af tilgængelighed i forskellige konfigurationer af redundans i rackstrøm

      Elektrisk distribution til IT-udstyr med transfer switches og separate føringsveje bruges for at øge systemernes tilgængelighed. Statistiske analyser indikerer, at der kan forventes store forskelle på tilgængelighed i forhold til de forskellige metoder, som typisk bliver brugt. Dette dokument undersøger forskellige elektriske arkitekturer for redundans, som er implementeret i nutidens forretningskritiske miljøer. Herefter foretages tilgængelighedsanalyser af de forskellige scenarier, og resultaterne præsenteres. Analysen identificerer, hvilken fremgangsmåde der leverer den totalt set bedste præstation, og hvordan alternativerne klarer sig ved en sammenligning af præstation og værdi. Læs white paper # 48
    • Read more about Schneider Electric solutions

      White paper # 27
      Effektivitet og andre fordele ved 208 volt i forhold til 120 volt input til IT-udstyr

      Beslutninger om distribution af 208V eller 120V strøm til IT-udstyr kan i betydelig grad påvirke datacentrets overordnede effektivitet. Dette dokument undersøger tilslutningsmulighederne for 208V og 120V til servere i Nordamerika og overvejer effektivitetsfølgerne af disse valg. Den samme diskussion er gældende for brugen af 200V kontra 100V i Japan. Læs white paper # 27
    • Read more about Schneider Electric solutions

      White paper # 43
      Dynamiske strømvariationer i datacentre og netværksrum

      Strømbehovet i datacentre og netværksrum varierer fra minut til minut, afhængigt af belastningen i databehandlingen. Omfanget af denne variation er vokset dramatisk - og fortsætter med at vokse - med udrulningen af strømstyringsteknologier i server- og kommunikationsudstyr. Denne variation medfører nye problemer relateret til tilgængelighed og styring. Læs White paper # 43
    • Read more about Schneider Electric solutions

      White paper # 29
      High density rackstrøm - løsninger

      Forklaring og sammenligning af alternativer til at levere elektrisk strøm til high density racks i datacentre og netværksrum Spørgsmål, som behandles, inkluderer mængde af feeds, enkeltfaset kontra trefaset, antal og placering af maksimalafbrydere, overbelastning, valg af stiktyper, valg af spænding, redundans og tab af redundans. Behovet for, at rackets strømsystem tilpasser sig skiftende krav identificeres og kvantificeres. Vejledninger til rackstrømsystemer, som kan levere pålidelig strøm til high density belastninger, samtidig med at de tilpasser sig skiftende behov. Læs white paper # 29
    • Read more about Schneider Electric solutions

      White paper # 129
      Sammenligning af arkitekturer til strømforsyning i datacentre

      Der er opnået betydelige forbedringer i effektivitet, density, strømovervågning og rekonfigurerbarhed i forsyningen til datacentre, og det giver flere muligheder. Dette dokument sammenligner og beskriver fordele og ulemper ved fem forskellige tilgange til elektrisk distribution, herunder distributionstavler, PDU'er, fabrikskonfigurerede PDU'er, modulær strømforsyning i gulv og modulære strømskinner. Der gives vejledning til valg af den bedste fremgangsmåde til specifikke applikationer og restriktioner. Læs white paper # 129
  • Lær

    Rack PDU-vælger


    Brug rack PDU-vælgeren til at hjælpe dig med at vælge fra vores alsidige udvalg af rack PDU'er designet til at opfylde behovene for basalt netværksudstyr og high density server- og blademiljøer. Rack PDU-vælger

    Lommeguide - Rack PDU'er Lommeguide - Rack PDU'er

    APC Rack PDU'er - kvikvejledning


    Kvikvejledning APC Rack PDU'er inklusive Metered, Switched, and Metered By Outlet APC Rack PDU'er - kvikvejledning

    Sammendrag af nye funktioner ved Rack PDU firmware v6.0.9 AP8000-serie Rack PDU firmware 6.0.9

    Løsningsguide til IBM® Datacenter. Løsningsguide til IBM® Datacenter Arkitektur

    Løsningsguide til HP® datacenter. Løsningsguide til HP® datacenter-arkitektur

    Løsningsguide til Dell™ Datacenter. Løsningsguide til Dell™ datacenter-arkitektur.

    Løsningsguide til Cisco® UCS B og C Serie servere. Løsningsguide til Cisco® UCS B og C Serie Servere
  • Se

    • Schneider Electrics kunder taler

      Hør hvad kunderne VIRKELIG synes om os
    • Schneider Electric Fleet Management Service

      En introduktion til vores nyeste Fleet Management servicetilbud, og hvordan det kan hjælpe dig med bedre at styre din kritiske UPS-infrastruktur!

    • NetShelter SV: Et smart valg i datacenter-racks.

      Hvad er et serverrum uden IT-racks? Vores NetShelter SV tilbyder højere, bredere og dybere racks, som rummer enhver type standard IT-udstyr.

    • Små og kraftige: IT-løsninger til serverrum og netværksskabe

      Større er ikke altid bedre. Med alt fra racks over PDU'er til styringssoftware kan vi forvandle enhver plads til et IT-miljø.