Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Image of LXM32S Drive Module Firmware

LXM32S Drive Module Firmware

Lexium32S Drive FW V01.10.01 is only to be used in combination with the Sercos3 Module FW V1.10.03, and in applications that are using LMC078 or M262 controller families.

Date: 20 févr. 2020 | Type: Firmware
Langues: Anglais | Version: V01.10.01
Référence du document: LXM32S_Drive_Module_Firmware

Fichiers

Nom du fichier
LXM32-S3_V1.10.03.uimg.bin.gz
LXM32S_V01.10.01.hex

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 opens in new Window

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 opens in new Window

Contacter le service commercial

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.