Image de MOTORISATION DUNE COMMANDE CIT

MOTORISATION DUNE COMMANDE CIT

Ce document fournit des instructions détaillées pour l'adaptation et le remplacement de la motorisation d'une commande CIT pour les équipements SM6 24 kV. Il couvre les étapes préliminaires, le démontage et le remontage avec platine de raccordement CIP2 ou contrôleur SC100 et SC110. Le document inclut la description complète des kits disponibles selon les tensions (24cc, 48cc, 110cc, 220cc), les procédures de montage du réducteur, du moteur, des relais et contacts auxiliaires, ainsi que le câblage complet. Des consignes de sécurité strictes sont fournies concernant les risques électriques. Les contrôles de fonctionnement incluent la vérification des cycles d'ouverture et fermeture, l'auto-alimentation, l'anti-pompage et les verrouillages électriques. Des schémas de câblage détaillés sont inclus pour les configurations avec platine de raccordement et contrôleur. Note : Résumé du document généré par l’IA. Veuillez consulter le document original pour des informations détaillées.

Date: 11 juin 2018 | Type: Guide utilisateur
Langues: anglais, français | Version: 00
Référence du document: S1B8651601

Fichiers

Nom du fichier
S1B8651601_00-motorisationCIT(print).pdf