Consulter la FAQ

Quelles sont les références des câbles de liaison entre un PC et un relais programmable ZELIO ?

Date de publication : 11 mai 2020


Les relais programmables Zelio disposent d'un port de communication spécifique leur permettant d'être programmés et mis en service par un PC.

Les ports de communication d'un PC sont habituellement de type USB ou SUBD9.
Schneider Electric commercialise des câbles pouvant s'adapter sur ces deux types de port.
 

Attention :

Schneider Electric a commercialisé une gamme de relais programmable Zelio jusqu'en 2005, la référence débutait par SR1 alors que les références des gammes actuelles débutent par SR2 ou SR3.
Les câbles de liaison sont typiques d'une gamme, ainsi le câble de liaison PC-Zelio utilisé pour le SR2 ou SR3 est incompatible avec la gamme SR1.

Pour les gammes actuelles SR2xx ou SR3xx :

  • SR2USB01  : Câble de liaison avec connecteur PC de type USB, longueur : 3 m,
  • SR2CBL01  : Câble de liaison avec connecteur PC de type SUBD9 contacts, longueur : 3m.

Il est possible d'utiliser un câble SR2CL06 (USB <-->SubD-9) pour adapter le port série du câble SR2CBL01 vers le port USB du PC.


Pour l'ancienne gamme SR1xx :
  • SR1CBL01 : Câble de liaison avec connecteur PC de type SUBD9 contacts, longueur : 1.80m.
     

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.