{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Consulter notre FAQ

Quelle est la fonction du module d’alimentation externe 24 V CC pour disjoncteur Compact NS630b à 3200? Et quelles sont ses caractéristiques?

L’alimentation externe permet l’affichage si le disjoncteur est ouvert ou non alimenté .

Ce module permet d’alimenter à la fois une unité de contrôle (consommation 100 mA) et
les contacts programmables M2C ou M6C (consommation 100 mA).

Avec Micrologic A/E, il permet d’afficher les courants inférieurs à 20 % de In.

Avec Micrologic P et H, il permet de conserver l’affichage des courants de défaut après déclenchement.

Si l’option COM est utilisée, une seconde alimentation dédiée doit être utilisée.

Nous recommandons l’utilisation de l’alimentation AD en raison de sa faible capacité parasite entre le primaire et le secondaire.

Le bon fonctionnement du déclencheur Micrologic dans un environnement bruyant n’est pas garanti en cas d’utilisation d’autres types d’alimentation.

Caractéristiques:
  • Alimentation :
  1. 110/130, 200/240, 380/415 V CA 50/60 Hz (+10 % -15 %)
  2. 24/30, 48/60, 100/125 V CC (+20 % -20 %).
  • Tension de sortie : 24 V CC, ±5 % 1 A.
  • Taux d’ondulation < 1 %.
  • Tenue diélectrique 3,5 kV entre entée/sortie, pendant 1 minute.
  • Surtension : suivant CEI 60947-1 cat.4.

Schneider Electric Algeria

En savoir plus
En savoir plus