{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la consommation des bobines courant alternatif 40 à 400 Hz pour applications spécifiques pour contacteurs LC1 F115 et LC1 F150?

Consommation moyenne à 20 °C :
  • appel : 690…855 VA,
  • maintien : 6,6…8,1 VA.
Dissipation thermique : 5,9…7,2 W.

Cycles de manœuvres/heure (ϴ < & = 55 °C) : < 2400.

Temps de fonctionnement à Uc : “F” = 35 ms, “O” = 130 ms.

Exemples d’applications spécifiques: levage (marche par à-coups, cadence élevée), Normal-Secours (réseau perturbé).
Ces bobines sont spécialement adaptées aux usages à température ambiante élevée (montage en tiroir, armoire non ventilée, …).

Schneider Electric Algeria

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
Gamme :
TeSys F
En savoir plus
Gamme :
TeSys F