{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la consommation des bobines courant alternatif 40 à 400 Hz pour applications spécifiques pour contacteurs LC1 F265 et LC1 F330?

Consommation moyenne à 20 °C :
  • appel : 560…660 VA,
  • maintien : 8…10 VA.
Dissipation thermique : 8,4…10,4 W.

Cycles de manœuvres/heure (ϴ < & = 55 °C) : < 3600.

Temps de fonctionnement à Uc : “F” = 45 ms, “O” = 25 ms.

Exemples d’applications spécifiques: levage (marche par à-coups, cadence élevée), Normal-Secours (réseau perturbé).
Ces bobines sont spécialement adaptées aux  usages à température ambiante élevée (montage en tiroir, armoire non ventilée, …).


En savoir plus
Gamme :
TeSys F
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
En savoir plus
Gamme :
TeSys F