{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

les vigirex conformément aux quelles normes ?

IEC/EN 60947-2 : appareillage à basse tension (partie 2 : disjoncteurs)
IEC/EN 61000-4-1 : vue d’ensemble de la série IEC/EN 61000-4
IEC/EN 61000-4-2 : essais d’immunité aux décharges électrostatiques
IEC/EN 61000-4-3 : essais d’immunité aux champs électromagnétiques
IEC/EN 61000-4-4 : essais d’immunité aux transitoires électriques rapides en
salves
IEC/EN 61000-4-5 : essais d’immunité aux ondes de chocs
IEC/EN 61000-4-6 : essais d’immunité aux perturbations conduites induites par
les champs radioélectriques
CISPR 11 : essais d’émission

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus