{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelles sont les Compatibilité avec les tores Les relais Vigirex RH10, RH21, RH99, RH197P, RHUs, RHU et RMH?

Les relais Vigirex RH10, RH21, RH99, RH197P, RHUs, RHU et RMH peuvent être
associés aux capteurs suivants :
tores fermés ou ouvrants (type A, OA)
tores de type E (installations existantes) :
TE (∅30 mm) et PE (∅50 mm) : compatibilité totale
IE (∅80 mm), ME (∅120 mm) et SE (∅200 mm) : le seuil de sensibilité du Vigirex
doit être réglé à une valeur u 300 mA.
En savoir plus
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
En savoir plus