{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelles sont les Conditions normales de fonctionnement des cellules SM6 24KV et 36KV?

Les Conditions normales de fonctionnement des cellules SM6 24KV et 36KV,sonr comme suit:

•• Température de l'air ambiant :
1) inférieure ou égale à 40 °C
2) inférieure ou égale à 35 °C en moyenne sur 24 heures
3) supérieure ou égale à – 5 °C.
•• Altitude
1) inférieure ou égale à 1000 m
2) au-delà de 1000 m, un coefficient de déclassement s’applique (nous consulter).
•• Rayonnement solaire
1) aucune influence du rayonnement solaire n'est autorisée.
•• Pollution de l'air ambiant
1) pas de pollution significative par de la poussière, de la fumée, des gaz corrosifs
et/ou inflammables, des vapeurs ou du sel.
•• Humidité
1) humidité relative moyenne sur une période de 24 heures : ≤ 95 %
2) humidité relative moyenne sur une période d’un mois : ≤ 90 %
3) pression de vapeur moyenne sur une période de 24 heures : ≤ 2,2 kPa
4) pression de vapeur moyenne sur une période d’un mois : ≤ 1,8 kPa.
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}