Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Un éclairage adapté peut transformer les maisons et les bâtiments commerciaux, en ajoutant de l'ambiance et du confort. Elle peut également permettre à vos clients de réaliser des économies et de réduire leur consommation d'énergie. Pour vous, cela signifie davantage d'opportunités pour votre entreprise grâce à nos dernières offres.
  • Éclairage Wiser Odace

    Accentuer le moment

    Wiser Odace Lighting tire son signal de votre rythme. À votre commande, n'importe quel espace de votre maison peut glisser dans l'ambiance appropriée. Très simple à configurer, ce système sans fil réunit une conception moderne et intuitive et une technologie de pointe, ce qui vous permet de choisir la scène idéale.

En savoir plus sur l'efficacité énergétique de l'éclairage

Rejoignez notre programme Electriciens spécifiquement conçu pour répondre à vos besoins spécifiques

Haut de page

  •  

    Applications variateurs

    Salle de conférence

    Aidez les clients à définir les conditions parfaites pour les présentations dans la salle de conférence. Les lumières atténuées permettent de concentrer l'attention sur l'écran et peuvent économiser jusqu'à 20% d'énergie.
  •  

    Applications variateurs

    Séjour

    Créez l'ambiance idéale pour chaque situation dans le salon et réalisez jusqu'à 20% d'économies d'énergie. Diminuer les lumières améliore le niveau de confort et contribue à réduire la facture énergétique, par exemple lorsque vous regardez la télévision.
  •  

    Applications variateurs

    Chambre

    Créez la scène idéale avec un éclairage doux dans la chambre et réalisez jusqu'à 20% d'économies d'énergie. Utilisez des variateurs pour améliorer le confort et les fonctionnalités.
  •  

    Applications variateurs

    Cuisine

    Installez des variateurs dans la cuisine pour ajuster la luminosité et la consommation d'énergie à vos besoins. Des lumières douces contribuent à créer l'ambiance de dîner idéale.
  •  

    Applications variateurs

    Bureau

    Améliorez le confort de travail et la productivité en adaptant la lumière au travail. Installez des variateurs au bureau pour permettre jusqu'à 20% d'économies d'énergie.

Nos solutions de variation

Câblé

Solutions murales Ajustez le niveau d'éclairage à partir de plusieurs points de contrôle dans la pièce. Chaque bouton-poussoir peut commander le super variateur pour optimiser le confort des occupants. Vous avez le choix entre : ・ Variateurs rotatifs pour les charges d'éclairage (sauf FLC) avec fonction de mémoire en option ・ Variateurs tactiles avec ou sans mémoire ・ Variateurs rotatifs de confort avec fonction d'économie d'énergie et indicateur de position Solutions montées sur rail DIN Transformez les boutons-poussoirs en installant un module de variation dans l'armoire de commande sur rail DIN. Le module contrôle l'éclairage de tous les voyants (à l'exception des charges FLC). Avantages de cette solution : ・ Contrôler l'éclairage par les murs ・ Régler plusieurs circuits d'éclairage ・ Définir différentes scènes ou scénarios

Sans fil

Système infrarouge Grâce aux solutions infrarouges, vos clients peuvent facilement estomper les lumières depuis différents emplacements dans la même pièce, par exemple sans se lever du canapé. Le système comprend un émetteur distant et un récepteur mural. Système RF Le système RF est conçu pour permettre un réglage pratique à partir de plusieurs emplacements. Il combine un émetteur RF distant et un ou plusieurs récepteurs RF. C'est la solution idéale pour les rénovations et peut être mélangée à d'autres solutions domotiques. Il permet aux clients de : ・ Contrôler l'éclairage à travers les murs ・ Régler plusieurs circuits d'éclairage ・ Définir différents scènes ou scénarios Bluetooth à faible énergie (BLE) Smartphones avec connectivité Bluetooth sont devenus une partie essentielle de la vie quotidienne — et nos produits d'éclairage BLE tirent parti de leurs capacités. Ils permettent d'économiser de l'énergie car ils sont connectés uniquement lorsque l'utilisateur en a besoin ; il offre une configuration simple et des temporisateurs via l'application, sur votre téléphone ou votre tablette. Il s'agit d'une télécommande moderne qui permet aux utilisateurs de configurer et de simplifier leur vie.

Digital

Système KNX Adaptez l'éclairage, le chauffage et les volets avec le système de bus KNX, une norme mondialement reconnue pour les composants interconnectés et intelligents d'automatisation résidentielle. Le système KNX permet : ・ Flexibilité (planification, adaptation, applications multi-fournisseurs) ・ Sûreté et sécurité ・ Jusqu'à 50% d'économies d'énergie grâce à de multiples fonctions Système IHC Le contrôle intelligent à domicile intègre l'éclairage, le chauffage et les volets pour un contrôle pratique et jusqu'à 50% d'économies d'énergie. Il dispose d'une unité centrale programmable dans l'armoire de commande et permet : ・ Réglage et programmation flexibles des scènes ・ Accès et contrôle à distance ・ Évolutivité et intégration simplifiées de plusieurs appareils C-Bus Un système de gestion et de contrôle basé sur un microprocesseur pour les bâtiments et les maisons, C-Bus est utilisé pour contrôler l'éclairage et d'autres services électriques tels que les pompes, les appareils audio/visuels, les moteurs, etc. Qu'il s'agisse d'un simple contrôle de circuit d'allumé/éteint ou variable (analogique), en tant que ballasts fluorescents à variation électronique, le C-Bus peut être utilisé pour contrôler facilement pratiquement n'importe quel type de charge électrique. Principales raisons d'utiliser le C-Bus : ・ Système de contrôle extrêmement robuste et fiable, mais à faible coût par noeud ・ Flexibilité ultime en matière de commutation et de contrôle : Les fonctions peuvent être modifiées, ajoutées, retirées, déplacées, reprogrammées, à n'importe quel endroit du réseau, à tout moment, sans câblage encombrant ・ Une seule connexion par câble C-Bus peut contrôler un nombre illimité d'équipements.
 

Variateurs pour LED ? Téléchargez la brochure et découvrez les dernières solutions.

 

Simplifiez votre travail avec notre Dimmer Tool

Produits populaires

Découvrez tout ce que vous devez savoir sur les variateurs

Rejoignez notre programme Electriciens spécifiquement conçu pour répondre à vos besoins uniques.

Haut de page

  • Modern living room

    Applications de détection

    Séjour

    Dans le salon, les détecteurs de présence ou de mouvement peuvent aider à économiser jusqu'à 20% d'énergie. Ils améliorent également le confort car les occupants n'ont pas besoin de se rendre à l'interrupteur.
  •  

    Applications de détection

    Salle de bain

    Dans les salles de bains, les détecteurs de présence peuvent automatiquement allumer les lumières avec jusqu'à 20% d'économies d'énergie. Ils peuvent également contrôler les ventilateurs pour une ventilation optimale.
  •  

    Applications de détection

    Extérieur

    L'éclairage extérieur peut être mis sous et hors tension automatiquement grâce aux détecteurs de mouvement. Cela permet de réaliser jusqu'à 50% d'économies d'énergie et peut contribuer à améliorer la sécurité des personnes à l'extérieur après la nuit.
  •  

    Applications de détection

    Couloirs et toilettes

    Les couloirs peuvent être allumés ou éclairés par le pilote en éteignant chaque seconde ou troisième lumière grâce aux détecteurs de mouvement. En outre, des détecteurs de présence peuvent être utilisés pour éclairer les toilettes, ce qui peut permettre d'économiser jusqu'à 30% d'énergie.
  • Startup business team in meeting working on computer

    Applications de détection

    Salle de conférence

    Comme les lumières des salles de réunion sont souvent laissées allumées lorsque les personnes quittent la salle, l'installation de détecteurs de présence pour l'arrêt automatique peut permettre d'économiser jusqu'à 20% d'énergie.

Éclairage : détecteurs de présence et de mouvement

Téléchargez le guide complet des détecteurs de présence et de mouvement.

Fiches d'application

Hall d'hôtel

Découvrez les meilleures pratiques et solutions d'éclairage spécifiques aux zones de hall d'hôtel.

Grands bâtiments

Découvrez la gestion efficace de l'éclairage dans les grands bâtiments.

Espaces de bureau

Découvrez comment améliorer la productivité et le confort grâce aux solutions d'éclairage pour les bureaux.

Produits populaires

Découvrez tout ce que vous devez savoir sur les capteurs

Rejoignez notre programme Electriciens spécifiquement conçu pour répondre à vos besoins uniques.

Haut de page

Non ! Les luminaires à LED présentent une caractéristique technologique particulière : ils ont besoin d'un courant élevé pendant un temps très court au démarrage. Découvrez comment nos outils et solutions peuvent vous aider à résoudre ce problème.
  • Aerial view of lightning over a city at night, weather.

    Optimisez votre installation

    Protection contre les surtensions

    Les luminaires LED peuvent être détruits par une surtension. Grâce à nos solutions, protégez votre éclairage LED contre la foudre et les surtensions temporaires.
  •  

    Optimisez votre installation

    Contrôle

    Les contacteurs et les relais à impulsions que vous utilisez normalement pour contrôler vos circuits d'éclairage peuvent être endommagés par les courants d'appel élevés des lampes à LED. Utilisez des contacteurs de commutation à tension nulle ou des relais à impulsions parfaitement adaptés au contrôle des circuits d'éclairage à technologie LED.
  •  

    Optimisez votre installation

    Disjoncteur

    L'interface électronique (pilote) des luminaires provoque un courant d'appel transitoire important à la mise sous tension, ce qui peut provoquer un déclenchement du disjoncteur. En utilisant un dispositif de commande de type iCT+ ou iTL+, vous pouvez optimiser la puissance nominale et la courbe du disjoncteur de protection.
  •  

    Optimisez votre installation

    Harmoniques

    Le conducteur neutre doit avoir la même section que les conducteurs de phase. Dans un réseau triphasé, le contenu harmonique du 3e ordre et des multiples de 3 est généralement compris entre 15 et 33% pour les charges d'éclairage LED. Le conducteur neutre est chargé et doit être conçu pour permettre le flux de courant.
  •  

    Solutions d'éclairage LED

    Nos contacteurs de commutation à tension nulle et nos relais à impulsions sont parfaitement adaptés au contrôle des luminaires à LED. Testez leur endurance : ils peuvent réaliser jusqu'à 5.000.000 opérations de commutation ! > Découvrez iCT+> Découvrez iTL+

Produits populaires

En savoir plus sur les solutions d'éclairage LED

Rejoignez notre programme Electriciens spécifiquement conçu pour répondre à vos besoins uniques.

Haut de page

Utilisez des interrupteurs horaires pour programmer précisément et automatiquement le fonctionnement du chauffage, de l'éclairage, de la ventilation, du contrôle d'accès, des sonnettes, des volets roulants, des escaliers, etc.
  •  

    Applications de minuteurs

    Supermarché

    Programmez les éclairages intérieurs et extérieurs dans différents créneaux horaires, selon les heures d'ouverture, et réalisez jusqu'à 25% d'économies d'énergie.
  •  

    Applications de minuteur

    Parking

    Économies d'énergie en éteignant automatiquement l'éclairage lorsqu'il n'est pas nécessaire. Réalisez des économies en ne comptant pas sur une action humaine incertaine. Améliorez la sensation de sécurité à un coût minimal car l'éclairage est toujours allumé quand il fait sombre.
  • Texte alternatif par défaut

    Applications de minuteurs

    Magasin

    Une recette pour des économies d'énergie pouvant atteindre 25% : L'éclairage de la fenêtre reste allumé après les heures d'ouverture, mais il est éteint à partir de 22h lorsque le nombre de passants est moindre. Les volets sont automatiquement fermés à 22h30. A 8h, les volets sont ouverts et les lumières allumées.
  •  

    Applications de minuteurs

    École

    Permet d'économiser jusqu'à 50% d'énergie en éteignant automatiquement l'éclairage lorsque cela n'est pas nécessaire. Modifiez facilement le programme de changement d'heure pour les événements spéciaux et les vacances, en évitant les dépenses inutiles en énergie.

Fiches d'application

Stationnement

Optimisation de l'éclairage pour le parking d'un hôtel

Fenêtres de magasins

L'éclairage de la fenêtre d'un magasin s'allume automatiquement lorsque la luminosité est faible.

Éclairage public

Découvrez comment améliorer la productivité et le confort grâce aux solutions d'éclairage pour les bureaux.

Comment sélectionner des interrupteurs horaires ?

Téléchargez le guide pratique de sélection du temporisateur et découvrez comment choisir la solution adaptée aux besoins de vos clients.

Produits populaires

En savoir plus sur les solutions d'éclairage programmé

Rejoignez notre programme Electriciens spécifiquement conçu pour répondre à vos besoins uniques.

Haut de page

Wiser Home Control met à la portée de vos clients le contrôle des interrupteurs, des variateurs, des capteurs, des temporisateurs et bien plus encore. Il intègre des systèmes électriques, multimédias et de télécommunications dans une interface unique, facile à utiliser et à mettre à niveau.

Wiser : solution de contrôle d'énergie

Découvrez le confort et la commodité d'un contrôle complet avec Wiser.
 

Wiser : solution de contrôle d'énergie Centralisez l'éclairage et bien plus encore

 

En savoir plus sur Wiser Energy aujourd'hui

Haut de page

Rejoignez notre programme de partenariat pour les électriciens

Découvrez des ressources sur mesure, des formations et une assistance pour vous aider à développer votre activité et améliorer la sécurité de vos clients.
<script> $(document).ready(function() { $('head').append('<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=714825126">'); }); </script>
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Gratuit"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Afficher"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerFR"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>
Pour une meilleure utilisation, nous vous recommandons de mettre à jour votre navigateur en installant la dernière version disponible. Vous bénéficierez, ainsi, des dernières fonctionnalités et technologies utilisées sur ce site

Chat

Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider !